RequestRemote

RequestRemote 1:

Der Aufruf dieser Methode triggert die asynchrone Anfrage auf einem entfernten Zielsystem.

Syntax

METHOD RequestRemote : HRESULT
VAR_INPUT
    ipRemoteLogger   : I_TcRemoteEventLogger;
    eventClass       : GUID;
    nEventId         : UDINT;
    nLangId          : DINT; // English(US)=1033 ; German(Germay)=1031
END_VAR

RequestRemote 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

ipRemoteLogger

I_TcRemoteEventLogger

Instanz vom I_TcRemoteEventLogger, der das Zielsystem beschreibt.

eventClass

GUID

Spezifiziert die Ereignisklasse.

nEventId

UDINT

ID von dem Ereignis

nLangId

DINT

Spezifiziert die Sprach-ID:

Englisch (en-US) = 1033

Deutsch (de-DE) = 1031


Der Enum TcLcid kann verwendet werden.

RequestRemote 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

RequestRemote

HRESULT

Liefert mögliche Fehlerinformationen.

S_OK, wenn die Abfrage erfolgreich ist.

ADS_E_INVALIDSTATE, wenn ein illegaler Zustand des Zielsystems vorliegt.

ADS_E_NOMEMORY, wenn kein Speicher bereitsteht, um das Ergebnis abzulegen.

ADS_E_PENDING, wenn die Abfrage noch bearbeitet wird.