FB_RequestCauseRemedy

Dieser Funktionsbaustein ermöglicht die asynchrone Anfrage von Ursache/Behebung in gewünschter Sprache zu einem Ereignis.
 Methoden
Name  | Beschreibung  | 
|---|---|
Diese Methode löscht das zuletzt abgefragte Ergebnis.  | |
Sobald bBusy FALSE ist und wenn kein Fehler aufgetreten ist (bError = FALSE), kann mittels dieser Methode ein Ergebnis aus der abgefragten Liste abgeholt werden.  | |
Der Aufruf dieser Methode triggert die asynchrone Anfrage.  | |
Der Aufruf dieser Methode triggert die asynchrone Anfrage auf einem entfernten Zielsystem.  | 
 Eigenschaften
Name  | Typ  | Zugriff  | Beschreibung  | 
|---|---|---|---|
bBusy  | BOOL  | GET  | TRUE, solange die Abarbeitung noch nicht abgeschlossen ist.  | 
bError  | BOOL  | GET  | TRUE, sobald ein Fehler eintritt.  | 
hrErrorCode  | HRESULT  | GET  | Gibt die Fehlerinformation aus, wenn bError TRUE ist.  | 
nCount  | UDINT  | GET  | Anzahl der gefundenen Ursachen/behobenen Elemente  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4026.0  | PC oder CX (x64, x86, Arm®)  | Tc3_EventLogger (>=3.3.7.0)  |