Datenbereiche
Data Areas: Dialog zum Bearbeiten der Datenbereiche Ihres Moduls.

Symbol | Funktion |
| Einen neuen Datenbereich hinzufügen |
| Löscht den ausgewählten Datenbereich |
| Verschiebt das ausgewählte Element um eine Position nach unten |
| Verschiebt das ausgewählte Element um eine Position nach oben |
| Byte Alignment auswählen |
| Ausgewählten Datentyp ausrichten |
| Datenformat des ausgewählten Bereichs zurücksetzen |
Hinweis | |
Rekursion bei Festlegung eines Alignments Bei der Festlegung des Alignment eines Datenbereichs wird dieses für alle seine Elemente (Symbole und auch deren Unterelemente) zu Grunde gelegt. Benutzerdefiniertes Alignment wird überschrieben. |
Number: Nummer des Datenbereichs.
Type: Definiert den Zweck und die Lage des Datenbereichs.
Die Datenbereiche zum Mapping (zu anderen Modulen, wie auch I/O) werden in Input und Output sowie auch in Source und Destination klassifiziert. Die Grafik verdeutlicht dieses:

Name: Name des Datenbereichs.
Size: Größe des Parameters, für x64 sind andere Größen möglich.
Context: Zeigt die Kontext-ID an.
Disable Code Generation: Die Code-Generierung freigeben/sperren.