Datenbereichseigenschaften
Data Areas Properties: Dialog zum Bearbeiten der Datenbereichseigenschaften.

Allgemeine Eigenschaften
Number: Nummer des Datenbereichs.
Type: Definiert den Zweck und die Lage des Datenbereichs. Verfügbar sind:
Verknüpfbare Datenbereiche im Systemmanager:
- Input-Source
- Input-Destination
- Output-Source
- Output-Destination
- Retain-Source (zur Verwendung mit NOV-RAM Speicher, siehe Anhang)
- Retain-Destination (für interne Verwendung)
Weitere Datenbereiche:
- Standard (sichtbar aber nicht verknüpfbar im Systemmanager)
- Internal (für interne Symbolik des Modules; über ADS erreichbare, aber im Systemmanager nicht sichtbare Symbole)
- MArea (für internen Gebrauch)
- Not specified (gleich Standard)
Name: Name des Datenbereichs.
Optionale Parametereinstellungen
Size [Bytes]: Größe in Byte, für x64 wird eine besondere Größenkonfiguration bereitgestellt.
Comment: Optionaler Kommentar, der z. B. im Instanzenkonfigurator sichtbar ist.
Context ID: Kontext-ID aller Symbole dieses Datenbereichs, wird für die Bestimmung des Mappings verwendet.
Data type name: Wenn angegeben, wird ein Datentyp mit dem angegebenen Namen im Typsystem erstellt.
Create Symbol: Standardeinstellung für ADS-Symbolerstellung.
Disable Code Generation: Die Code-Generierung freigeben/sperren.
Optionale Standardeinstellungen
Die Standardeinstellungen können in Funktion des Datentyps definiert werden.
Optionale Eigenschaften
Eine aus Name, Wert und Beschreibung bestehende Tabelle zwecks Kommentierung des Datenbereichs.
Diese Information wird in den TMC- und auch TMI-Dateien bereitgestellt.
Diese Eigenschaften können sowohl von TwinCAT-Funktionen als auch von benutzerdefinierten Programmen verwendet werden.