Symboleigenschaften
Symbols: Dialog für die Bearbeitung der Symbole des Datenbereichs.

Allgemeine Eigenschaften
Name: Name des Symbols.
Specification: Datentyp des Symbols, siehe Datentypeigenschaften.
Datentyp auswählen
Select: Datentyp auswählen - hierbei kann es sich um Basisdatentypen von TwinCAT oder um benutzerdefinierte Datentypen handeln.
Description: Festlegen, ob der Typ folgendes ist:
- Normaler Typ
- Zeiger
- Zeiger auf Zeiger
- Zeiger auf Zeiger auf Zeiger
- eine Referenz
Typinformation
- Namespace: Namensraum für ausgewählten Datentyp.
- GUID: Eindeutige ID des Datentyps.
Optionale Datentypeinstellungen
Offset [Bits]: Offset des Symbols innerhalb des Datenbereichs, für x64-Plattform kann ein anderes Offset festgelegt werden.
Size [Bits]: Größe in Bits, falls angegeben, für x64-Plattform kann eine andere Größe festgelegt werden.
Comment: Optionaler Kommentar, der z. B. im Instanzenkonfigurator sichtbar ist.
Create Symbol: Standardeinstellung für ADS-Symbolerstellung.
Hide sub items: Wenn eine Variable über Unterelemente verfügt, dann wird der Systemmanager keinen Zugriff auf die Unterelemente gewähren. Dies sollte z. B. im Falle großer Arrays verwendet werden.