Bereitstellen des binären C++ Projekts (TMX) und seiner Klassen
Der binäre TwinCAT C++ Projekt muss auf dem Engineering-System zur Verfügung stehen, sodass es zusammen mit dem SPS-Projekt bei der Aktivierung auf das Zielsystem übertragen werden kann.
TwinCAT bietet für die Verteilung zwischen Engineering-Systemen einen Deployment-Mechanismus, der unter Versionierte C++ Projekte beschrieben ist.
(Dieses Beispiel beinhaltet im Download das entsprechende TMX, da TwinCAT diese automatisch in das Archiv platziert, falls die Class Factory verwendet wird.)
Öffnen Sie ein TwinCAT-Projekt oder legen Sie ein neues Projekt an.
- 1. Wählen Sie in der Solution unter dem Knotenpunkt TcCOM-Objekte im Reiter Class Factories den benötigten C++ aus. Die Checkbox kann auch von TwinCAT automatisch gesetzt werden, wenn Sie dieses (wie hier im Beispiel) entsprechend umsetzten.
- So wird sichergestellt, dass der Treiber beim Starten von TwinCAT auf dem Zielsystem übertragen und geladen wird.

![]() | Erstellung des binären C++ Projektes In der Dokumentation zu TwinCAT C++ wird ausführlich erläutert, wie die TMX erstellt wird. |