Versionierte C++ Projekte

Versionierte TwinCAT C++ Projekte ergeben beim Bauen eine Architektur-abhängige Datei.

Ist ein C++ Projekt durch die Vorlage „Versioned C++ Project“ angelegt worden, werden bei einem Publish die Binär-Dateien im TwinCAT Engineering Repository (unter TwinCAT 3.1 Build 4024: C:\TwinCAT\3.1\Repository und TwinCAT 3.1 Build 4026 C:\ProgramData\Beckhoff\TwinCAT\3.1\Repository) an einer Vendor- sowie Versions-spezifischen Stelle abgelegt.

Von hier werden Module auf das Zielsystem übertragen, falls sie benötigt werden:

Dieses kann entweder zum Zeitpunkt des Aktivierens sein (Activate Configuration) oder zum Zeitpunkt des Online-Changes.

Zusätzlich ist es möglich, zum Transfer zwischen Engineering-Systemen der Binär-Version dieses Projektes ein Archiv erzeugen zu lassen, was durch die Projekt-Eigenschaften konfiguriert wird.