CE Standardimage anpassen

Die CE Geräte werden mit einem Standard CE Image ausgeliefert, welches allgemeine Einstellungen wie Bildschirmauflösung, DHCP, usw., enthält. Nachfolgend wird beschrieben, wie die Basiseinstellungen bzw. das Basisverhalten eines Standard CE Images verändert werden können.

Prinzipiell können die Einstellungen am CE Gerät durch Dialoge vorgenommen werden. Wenn das modifizierte Image jedoch auf mehreren CE Geräten angewendet werden soll ist es sinnvoll, die Einstellungen direkt in der Registry vorzunehmen, und danach das Image auf die Geräte zu verteilen. So wird die Konfiguration eines jeden einzelnen Geräts vermieden.

Die Modifikation ist nur einmal notwendig und erlaubt ein einfaches Handling bei Anwendung auf mehreren CE Geräten, besonders beim Update von Image Versionen:
Beispielliste

In der Beispielliste finden Sie Hinweise, wie die Einstellungen für FTP, RAS, Regional settings, Taskbar, Timebase, Gerätename, Bildschirmauflösung, Wallpaper vorgenommen werden können.

HINWEIS:
Einige Reg-Files sind Hardware-Plattform unabhängig und können somit auf CX1020 oder C69xx Geräte eingespielt werden (Betriebssystem Einstellungen, Wallpaper, FTP etc.).
Andere Einstellungen (wie IP Adresse, Bildschirmauflösung etc.) können sich auf den Geräten unterscheiden.

Alle möglichen Modifikationen, die dort aufgelistet sind, können bei jedem Start des CE Gerätes vorgenommen werden, oder einmalig bei der Erstellung einer Standard Registry:

Beispiele für Registry Einstellungen:

Alle Arten der User Management Verwaltung, die zur NTLM Benutzerauthentifikation erforderlich sind