NTLM-Benutzer anlegen
Der NTLM (NT-LAN-Manager) wird genutzt, um Netzwerkzugriffe zu authentifizieren. Die Authentifizierung erfolgt durch die Eingabe von Benutzername und Passwort.
Neuste Images
In neuen Images sind ab Build 4024.4 standardmäßig folgende Benutzer verfügbar:
- Benutzername:
AdministratorPasswort:1
Benutzername | FTP | SMB | HTTPS |
|---|---|---|---|
Administrator | x | x | x |
Ältere Images
In älteren Images sind standardmäßig folgende Benutzer verfügbar:
- Benutzername:
guestPasswort:1 - Benutzername:
webguestPasswort:1
Benutzername | FTP | SMB | HTTPS |
|---|---|---|---|
guest | x | x | x |
webguest | x |
| x |
Sie können neue Benutzer anlegen und festlegen, welcher Dienst von welchem Benutzer verwendet werden darf. Es gibt drei Möglichkeiten einen Benutzer anzulegen.
- Benutzer mit Zugang zum geschützten FTP- oder SMB-Server anlegen.
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Klicken Sie auf Start > Control Panel > CX Configuration.
- 2. Wählen Sie den Reiter FTP.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster NTLM-User.
- 4. Klicken Sie im Dialogfenster auf Add User.
- 5. Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort.
- Der neue Benutzer wird in die Liste aufgenommen. Mit einem Rechtsklick können Sie den Benutzer aktivieren/deaktivieren oder löschen.
- 6. Starten Sie das System neu.
Abb.5: Beckhoff CX Configuration Tool - Menü FTP.- Sie können sich nun mit dem neu hinzugefügten Benutzerkonto anmelden.
- Benutzer mit Zugang zum RAS-Dienst anlegen.
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Klicken Sie auf Start > Control Panel > CX Configuration.
- 2. Wählen Sie den Reiter RAS Control.
- 3. Aktivieren Sie Enable RAS Server.
- 4. Klicken Sie auf Add User.
- 5. Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort.
- Der neue Benutzer wird in die Liste aufgenommen. Mit einem Klick auf Remove User können Sie den Benutzer löschen.
- 6. Starten Sie das System neu.
Abb.6: Beckhoff CX Configuration Tool - Menü RAS Control.- Sie können sich nun mit dem neu hinzugefügten Benutzerkonto anmelden.
- Nutzen Sie die Kommandozeile und das Tool CxAddUser unter \hard disk\system
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Klicken Sie auf Start > Run…
- 2. Geben Sie in das Eingabefeld cmd ein.
- 3. Bestätigen Sie diese Aktion mit OK.
- Die Kommandozeile öffnet sich.
- 4. Geben Sie in der Zeile folgendes ein:
CxAddUser <User name> <password> [n]
[n] ist optional und kann sein:
0 : AddUser für RAS und FTP
1 : AddUser für RAS
2 : AddUser für FTP
Das Tool CxAddUser kann in einer Batchdatei zum Setup eines CE-Geräts hinzugefügt werden. Tragen Sie die Zeilen in der Batch-Datei CxRunOnce.cmd unter \hard disk\system ein.