Microsoft Shell ausblenden
Standardmäßig wird das CE Gerät mit der Microsoft CE Standardshell gestartet, welche wie folgt aussehen kann:
Abb.8: Microsoft CE Standardshell.Um diese Ansicht zu ändern gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Das Hintergrundbild ändern
In diesem Fall wird nur das Hintergrundbild ausgetauscht, die Funktionalität bleibt vollständig erhalten.
Voraussetzung:
- Sie benötigen eine Bitmap-Datei *.BMP mit entsprechender Bildschirmauflösung vom CE-Gerät.
Ändern Sie das Hintergrundbild wie folgt:
- 1. Legen Sie die Bitmap-Datei auf Ihrem CE-Gerät ab.
- 2. Klicken Sie auf Start > Run...
- 3. Geben Sie in das Eingabefeld regedit ein.
- 4. Bestätigen Sie diese Aktion mit OK.
- 5. Klicken Sie auf HKEY_CURRENT_USER > ControlPanel > Desktop.
- 6. Klicken Sie doppelt auf wallpaper.
- Das Fenster Edit Value erscheint.
- 7. Geben Sie unter Value data den Ordnerpfad von ihrer Bitmap-Datei ein.
- 8. Bestätigen Sie die Aktion mit OK.
- 9. Starten Sie das Gerät neu.
Abb.9: Menüfenster – wallpaper.- Die Bitmap-Datei wird nun als Standardhintergrundbild verwendet.
Das geänderte Hintergrundbild könnte nun so aussehen:
Abb.10: Geändertes Hintergrundbild.2. Die Registry Einstellungen modifizieren
Der Registry Key HKLM\Init\Lauch50 enthält als Standardeinstellung den Eintrag explorer.exe. Dies ist die Standard Microsoft CE Shell.
Um die Einstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Klicken Sie auf Start > Run…
- 2. Geben Sie in das Eingabefeld regedit ein.
- 3. Bestätigen Sie diese Aktion mit OK.
- 4. Klicken Sie auf HKEY_LOCAL_MASHINE > init.
- 5. Klicken Sie doppelt auf Launch50.
- 6. Ersetzen Sie den Eintrag explorer.exe durch TaskMan.exe.
- 7. Starten Sie das System neu.
Abb.11: Menüfenster – Launch50.- Das System startet nun ohne die Standard Microsoft CE Shell.
Der Benutzer kann hier eigene Applikationen starten und die Standard Shell ausblenden. Applikationen wie Notepad etc. können über den Taskmanager gestartet werden.
Die veränderte Shell sieht wie folgt aus:
Abb.12: Ausgeblendete Standardshell.Hinweis | |
Veränderung der Funktionalität Durch das Modifizieren der Registry Einstellungen werden der Startbutton, die Icons u.a. nicht mehr angezeigt. Lediglich das Hintergrundbild bleibt unverändert. Die Standard-Shell explorer.exe kann nicht nachträglich gestartet werden. |