SVL1323 - Produktbeschreibung
Kleinsignalwandler, 3-Kanal-Spannungs-Interface, 400 V AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45
Das 3-phasige Messsystem SVL1xxx mit RJ45‑Anschluss ermöglicht die gleichzeitige Erfassung aller drei Primärleiterspannungen. Über resistive Spannungsteiler werden 333‑mV‑Ausgangssignale ausgegeben, die den einfachen Anschluss aller Messwandler per Patchkabel erlauben.
Zudem verfügen sie über elektronische Typenschilder, die eine manuelle Konfiguration der Wandlerverhältnisse überflüssig machen. Die EtherCAT‑Klemm EL3475 kann automatisch die Konfiguration eines mechanisch zusammengesteckten Systems auslesen und erleichtert so die Inbetriebnahme.
Weiterführende Informationen