Technische Daten
Isolationseigenschaften | SVL1323 |
|---|---|
Isolationsprüfspannung | 4800 V AC |
Gehäusematerialklasse | UL 94V‑0 |
Messkategorie/Überspannungskategorie | 300 V CAT III; nach EN 61010‑2‑030 |
Einsatzbedingungen | SVL1323 |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich | -40°C…+65°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich | -45°C… +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 % ohne Betauung |
Einsatzhöhe | bis 2000 m |
Schutzart | IP20 |
Allgemeine Daten | SVL1323 |
|---|---|
Anschlussart | 4‑poliger Push-in‑Anschlussstecker |
Rastermaß | 6,35 mm |
Abisolierlänge | 10 mm … 12 mm |
Anschlussquerschnitt |
AWG24 … 10 |
Abmessungen (B x H x T) | 34 mm x 20,8 mm x 98,4 mm |
Gewicht | Ca. 45 g |