Frontseite und Bedienelemente

Versorgungsspannungsklemmen (Quick-Connect-Federkraftklemmen)
Bezeichnung (A) | Beschreibung |
|---|---|
+ | Positive Versorgungsspannungsklemme (2x) |
- | Negative (Rück-)Versorgungsspannungsklemme (2x) |
Chassis-Erdungsklemme (Quick-Connect-Federkraftklemme)
Bezeichnung (B) | Beschreibung |
|---|---|
Chassis Ground | Der Anschluss des Chassis an die Masse (Erde) ist optional und nur für bestimmte Anwendungen erforderlich. |
Signalanschluss (4-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss)
Bezeichnung (C) | Beschreibung |
|---|---|
6 + | - „ +“ – Positiver Schaltausgang |
Status LED
Bezeichnung (D) | Beschreibung |
|---|---|
LED grün | Diese grüne LED zeigt die folgenden Informationen an: |
Back-up-Schwellenwert-Jumper
Bezeichnung (E) | Beschreibung |
|---|---|
Back-up | - Option 1: Fester Modus (Jumper in Position 2-3) |