Auswahl der Back-Up-Schwellenspannung
Das Pufferverhalten kann mit dem Back-up-Jumper zwischen "Fixed Mode" und "Variable Mode" gewählt werden.
Fester Modus: (Jumper in Position "2-3" oder "22,5V fest")
Wenn die Versorgungsausgangsspannung unter 22,5V fällt, beginnt die Pufferung und die Versorgungsspannung wird auf diesem Niveau gehalten.
Diese Einstellung wird empfohlen:
- wenn andere Stromversorgungen als die der PS3000er-Serie verwendet werden
- bei rückspeisenden Lasten
- wenn das Puffermodul nahe an der Last platziert ist oder
- im Zweifelsfall.
Variabler Modus: (Jumper in Position "1-2" oder "VIN - 1V")
Die Pufferung beginnt, wenn die Versorgungsspannung um mehr als 1V sinkt. Die Pufferung endet, wenn die Versorgungsspannung um mehr als 1V steigt.
Spannungsänderungen, die langsamer als 0,54V/s sind, werden ignoriert, wenn die Spannung über 22,5V liegt. Unterhalb von 22,5V beginnt die Pufferung sofort.
Diese Einstellung wird für alle Anwendungen empfohlen, bei denen 22,5V zu niedrig für die Anwendung ist oder wenn das Puffermodul in der Nähe der Stromversorgung platziert ist.
Die Werkseinstellung ist der Festmodus, ein fehlender Jumper bedeutet ebenfalls Festmodus.