Signal „Aktiv“
Das Signal "Aktiv" (Pin 7) ist ein Optokopplerausgang, der niederohmig ist, während die Pufferkondensatoren entladen sind.
Anschlussschema siehe Abbildungen in Kapitel Betriebsdiagramme und Anschlussschemata.
Signalspannung | Max. | 35 Vdc | Spannung zwischen Pin 6 und 7 |
Signalstrom | Max. | 10 mA |
|
Spannungsabfall über Optokoppler |
| 0,9 V / 3 V | Bei 1 mA / 5 mA während Optokoppler niederohmig ist |
Ableitstrom | Max. | 50 µA | Während Optokoppler hochohmig ist |
Isolationsspannung | Siehe Kapitel Spannungsfestigkeit | ||