AC-Eingang
AC-Eingang | |||
---|---|---|---|
AC-Eingang | Nom. | AC 100 - 240 V | Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze |
AC-Eingangsbereich | Min. | 90 - 264 Vac | Dauerbetrieb |
Min. | 85 - 90 Vac | < 55°C Umgebungstemperatur dauerhaft zulässig | |
Min. | 60 - 85 Vac | Volle Leistung für 200 ms, keine Schäden zwischen 0 und 85 Vac | |
Min. | 264 - 300 Vac | < 500 ms | |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 300 Vac | Dauerhaft nach IEC 62103 |
Eingangsfrequenz | Nom. | 50 - 60 Hz | ±6% |
Einschaltspannung | Typ. | 80 Vac | Statisch, lastunabhängig, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Abschaltspannung | Typ. | 74 Vac | Statisch, lastunabhängig,siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Externe Eingangsabsicherung | s. Empfehlungen in Kapitel Externe Eingangsabsicherung |
AC-Eingang |
| AC 100 V | AC120 V | AC230 V |
|
---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom | Typ. | 10,5 A | 8,6 A | 4,5 A | Bei 48V, 20A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Leistungsfaktor1) | Typ. | 0,99 | 0,99 | 0,99 | Bei 48V, 20A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Spitzenwertfaktor2) | Typ. | 1,47 | 1,53 | 1,56 | Bei 48V, 20A |
Einschaltverzögerung | Typ. | 800 ms | 750 ms | 700 ms | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Anstiegszeit | Typ. | 16 ms | 16 ms | 16 ms | Bei 48V, 20A, 0 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 55 ms | 55 ms | 55 ms | Bei 48V, 20A, 20 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen | |
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 100 mV | 100 mV | 100 mV | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
1) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.
2) Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhältnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform.