Umgebung

Umgebung

Arbeitstemperatur 1)

-25°C bis +70°C

Verringerung der Ausgangsleistung nach Abb. Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

-40°C bis +85°C

Für Lagerung und Transport

Ausgangslastminderung
(Derating)

24 W/°C

+60°C bis +70°C

Feuchte2)

5 bis 95% r.F.

Nach IEC 60068-2-30

Schwingen, sinusförmig

2-17,8 Hz: ±1,6 mm;
17,8-500 Hz: 1 g
2 Stunden/Achse

Nach IEC 60068-2-6,
Höhere Werte sind zulässig bei Verwendung des Wandmontagewinkels ZS5301-0002

Stöße

15 g 6 ms, 10 g 11 ms
3 Stöße/Richtung, 18 Stöße gesamt

Nach IEC 60068-2-27 ,
Höhere Werte sind zulässig bei Verwendung des Wandmontagewinkels ZS5301-0002

Aufstellhöhe

0 bis 2000 m

Ohne Einschränkungen

2000 - 6000 m

Verringern Sie die Ausgangsleistung oder die Umgebungstemperatur, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe

IEC 62103, EN 50178, Überspannungskategorie II

Derating Aufstellhöhe

60 W/1000 m oder 5°C/1000 m

> 2000 m, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe

Überspannungskategorie

III

Nach IEC 62103, 50178, Aufstellhöhen bis 2000 m

II

Aufstellhöhen von 2000 m - 6000 m

Verschmutzungsgrad

2

Nach IEC 62103, EN 50178, nicht leitend

LABS-Freiheit

Das Gerät gibt keine Silikone oder andere lackbenetzungsstörenden Substanzen ab und ist für die Verwendung in Lackierbetrieben geeignet.

1) Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts.

2) Nicht unter Spannung setzen, solange Kondensation vorhanden ist!

Umgebung 1:
Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur; Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe