Externe Eingangsabsicherung
Das Gerät ist für Stromkreise bis zu 30 A (UL) und 32 A (IEC) geprüft und zugelassen. Eine externe Absicherung ist nur erforderlich, wenn die Zuleitung eine Absicherung aufweist, die darüber liegt. Prüfen Sie auch die lokalen Vorschriften und Anforderungen. In manchen Ländern können lokale Vorschriften gelten.
Wenn eine externe Sicherung erforderlich ist oder verwendet wird, müssen Mindestanforderungen berücksichtigt werden, um Fehlauslösungen des Leitungsschutzschalters zu vermeiden.
- Es sollte ein Leitungsschutzschalter mit einem Mindestwert von 16 A mit B- oder C-Charakteristik verwendet werden, wenn das Gerät mit Netzspannungen von AC 100 V und AC 120 V (einschließlich AC 230 V) verwendet wird.
- Wird das Gerät nur mit einer Netzspannung von AC 230 V verwendet, genügt ein 10 A-Leitungsschutzschalter mit B- oder C-Charakteristik.