Sicherheitshinweise, Installationsanforderungen PS3001-2410-0001

Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen PS3001-2410-0001 Stromversorgung

GEFAHR

Gefahr durch Stromschlag, Brand, Verletzungen, Verletzungen mit Todesfolge!

  • Verwenden Sie die Stromversorgung nicht ohne ordnungsgemäße Erdung (Schutzleiter). Verwenden Sie die Klemme an der Eingangs-Klemmleiste für den Erdanschluss und nicht eine der Schrauben am Gehäuse.
  • Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, bevor Sie am Gerät arbeiten. Sorgen Sie für eine Absicherung gegen ungewolltes Wiedereinschalten.
  • Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Verdrahtung, indem Sie alle lokalen und nationalen Vorschriften befolgen.
  • Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen an dem Gerät vor.
  • Öffnen Sie das Gerät nicht, da im Inneren hohe Spannungen anliegen.
  • Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gehäuse eindringen.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Standorten oder in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit oder Betauung zu rechnen ist.
  • Berühren Sie das Gerät nicht im eingeschalteten Zustand oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Heiße Oberflächen können zu Verbrennungen führen.
  • Wenn dieses Gerät außerhalb der Spezifikation betrieben wird, kann der vom Gerät gebotene Schutz beeinträchtigt werden.
Sicherheitshinweise, Installationsanforderungen PS3001-2410-0001 1:

Weitere Hinweise zu Installationsanforderungen

  • Wenn während der Installation oder des Betriebs Schäden oder Fehlfunktionen auftreten sollten, schalten Sie unverzüglich die Stromversorgung ab und schicken Sie das Gerät zur Überprüfung ins Werk zurück.
  • Montieren Sie das Gerät so auf eine DIN-Schiene gemäß EN 60715, dass sich die Eingangsklemmen an der Unterseite des Geräts befinden. Bei anderen Einbaulagen ist eine Reduzuierung des Ausgangsstroms erforderlich (s. Kapitel Einbaulagen).
  • Montieren Sie das Gerät in einem Gehäuse, das Schutz vor elektrischen, mechanischen und Brandgefahren bietet.
  • Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung korrekt ist, indem Sie alle lokalen und nationalen Vorschriften befolgen.
  • Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die für eine Mindestbetriebstemperatur von
    60 °C bei Umgebungstemperaturen bis +45 °C,
    75 °C bei Umgebungstemperaturen bis +60 °C und
    90 °C bei Umgebungstemperaturen bis +70 °C ausgelegt sind.
  • Achten Sie darauf, dass alle Einzeldrähte einer Litze in den Klemmenanschluss gelangen.
  • Nicht benutzte Schraubklemmen sollten fest angezogen werden.
  • Die maximale Temperatur der Umgebungsluft beträgt +70°C. Die Betriebstemperatur entspricht der Umgebungslufttemperatur und ist 2 cm unterhalb des Gerätes definiert.
  • Dieses Gerät ist für Konvektionskühlung ausgelegt und benötigt keinen externen Lüfter. Behindern Sie nicht die Luftzirkulation. Das Belüftungsgitter darf (z. B. durch Kabelkanäle) nicht abgedeckt werden!
  • Halten Sie folgende Einbauabstände ein:
  • 40 mm oben, 20 mm unten sowie 5 mm auf der linken und rechten Seite werden empfohlen, wenn das Gerät dauerhaft mit mehr als 50 % der Nennleistung belastet wird.
  • Erhöhen Sie diesen Abstand auf 15 mm, wenn das benachbarte Gerät eine Wärmequelle ist (z. B. eine andere Stromversorgung).
  • Wenn das Gerät dauerhaft mit weniger als 50 % belastet wird, kann der Abstand von 5 mm auf null reduziert werden.
  • Für den Eingang des Geräts muss eine Trennvorrichtung vorhanden sein.
  • Das Gerät ist für Abzweigstromkreise bis 20 A ohne zusätzliche Schutzeinrichtung ausgelegt, geprüft und zugelassen.
    Wenn eine externe Eingangsschutzvorrichtung verwendet wird, verwenden Sie keine kleinere als eine 6 A B- oder 4 A C-Charakteristik, um eine Fehlauslösung des Leistungsschalters zu vermeiden.
  • Das Gerät ist als Betriebsmittel der "Schutzklasse" I gemäß IEC 61140 ausgelegt.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht ohne ordnungsgemäßen PE (Protective Earth)-Anschluss!
Sicherheitshinweise, Installationsanforderungen PS3001-2410-0001 2:

Weitere Hinweise zum Betrieb

  • Dieses Gerät enthält keine Teile, die eine Wartung erfordern. Wenn eine interne Sicherung auslöst, so liegt dies an einem internen Defekt.
  • Das Gerät ist für Bereiche mit Verschmutzungsgrad 2 in kontrollierten Umgebungen ausgelegt. Es ist keine Kondensation oder Frost erlaubt.
  • Das Gehäuse des Geräts bietet einen Schutzgrad von IP20. Das Gehäuse bietet keinen Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten.
  • Das Gerät ist für den Betrieb in Bereichen zwischen 5 % und 95 % relativer Luftfeuchtigkeit ausgelegt.
  • Die Isolation des Geräts ist so ausgelegt, dass sie Impulsspannungen der Überspannungskategorie III gemäß IEC 60664-1 standhält.
  • Das Gerät ist geeignet für die Versorgung aus TN-, TT- oder IT-Netzen. Die Dauerspannung zwischen der Eingangsklemme und dem PE-Potential darf 276 Vac nicht überschreiten.
  • Der Eingang kann auch aus Batterien oder ähnlichen Gleichspannungsquellen gespeist werden. Die Dauerspannung zwischen der Versorgungsspannung und dem PE/Masse-Potenzial darf nicht größer sein als 375 Vdc.
  • Das Gerät ist für Höhen bis zu 5000 m ausgelegt. Über 2000 m ist eine Reduzierung des Ausgangsstroms und der Überspannungskategorie erforderlich.