Einbaulagen
Andere Einbaulagen als die Eingangsanschlüsse unten und der Ausgang oben erfordern eine Reduzierung der kontinuierlichen Ausgangsleistung oder eine Begrenzung der maximal zulässigen Umgebungstemperatur.
Die im Kapitel Lebenserwartung aufgeführten Lebensdauer- und MTBF-Werte gelten nur für die Standard-Einbaulage.
Die folgenden Diagramme geben einen Anhaltspunkt für zulässige Ausgangsströme für Aufstellhöhen bis 2.000 m.
Abb.27: Einbaulage A (Standard-Einbaulage)
Abb.28: Einbaulage B (Auf dem Kopf stehend)
Abb.29: Einbaulage C (Tischmontage)
Abb.30: Einbaulage D (Horizontal im Uhrzeigersinn)
Abb.31: Einbaulage E (Horizontal gegen den Uhrzeigersinn)