Fehlertabelle zur K-Bus-Unterbrechung
Beispiele für Fehleranzeigen bei Unterbrechung der Kommunikation auf dem K-Bus
Fehler | Anzeige | Spezifische | Mögliche | Abhilfe |
|---|---|---|---|---|
keine Datenübertragung auf dem K-Bus und der K-Bus-Verlängerung | LED ERR der Kopplerklemmen KL9050 leuchten | LED I/O ERR des übergeordneten Feldbuskopplers blinkt durchgehend schnell | K-Bus oder K-Bus- Verlängerung war unterbrochen | Nach einer Unterbrechung der Datenübertragung auf dem K-Bus benötigt der übergeordnete Feldbuskoppler einen Reset um die Datenübertragung erneut zu starten oder den Fehler zu lokalisieren. |
LED ERR der Kopplerklemmen KL9050 leuchten
LED I/O ERR des übergeordneten Feldbuskopplers blinkt nach einschalten der Reihe nach (Blink-Code):
|
| Ethernet-Kabel einer K-Bus-Verlängerung nicht richtig gesteckt | Fehler hinter der n-ten Busklemme: Überprüfen Sie den korrekten Sitz der RJ45-Stecker. | |
| Schalter Function Switch der letzten Kopplerklemme nicht in Stellung Last | Stellen Sie nur den Schalter Function Switch auf Last! | ||
| Falsches Ethernet-Kabel | Fehler hinter der n-ten Busklemme: Verwenden Sie kein gekreuztes Ethernet-Kabel zur K-Bus-Verlängerung! | ||
LED Power Vk der betroffenen Kopplerklemme leuchtet nicht | Versorgungs - spannung einer Kopplerklemme ausgefallen | Überprüfen Sie die Versorgungsspannungen des Busklemmenblocks hinter der n-ten Busklemme | ||
LED ERR der Kopplerklemmen KL9050 leuchten | LED I/O ERR des übergeordneten Feldbuskopplers blinkt durchgehend schnell | Ethernet-Kabel zu lang | Das Ethernet-Kabel zwischen zwei Klemmenblöcken darf maximal 5 m lang sein. | |
Die Gesamtlänge der K-Bus-Verlängerung darf 155 m (31 x 5 m) nicht überschreiten. | ||||
Ethernet-Kabel defekt | Überprüfen Sie die Ethernet-Kabel. | |||
| Falsche Endklemme montiert: Nur am Busklemmenblock mit dem Feldbuskoppler wird die Endklemme mit RJ45-Buchse (KL9020) verwendet. | Alle Erweiterungs - klemmenblöcke müssen mit der Standardendklemme (KL9010) abgeschlossen werden! Siehe Hinweise zur Topologie der K-Bus-Verlängerung. |
Die Bedeutung weiterer Fehler-Codes (m¹4) und der zugehörigen Fehlerargumente entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu Ihrem Feldbuskoppler.