Datentypen
Hardware Types
Datentyp | Beschreibung |
|---|---|
Prozessabbild der Eingänge für die KL8519 | |
Prozessabbild der Ausgänge für die KL8519 | |
Prozessabbild der Eingänge für die KL8524 | |
Prozessabbild der Ausgänge für die KL8524 | |
Prozessabbild der Eingänge für die KL8528 | |
Prozessabbild der Ausgänge für die KL8528 | |
Prozessabbild der Eingänge für die KL8548 | |
Prozessabbild der Ausgänge für die KL8548 |
Datentyp | Beschreibung |
|---|---|
Reaktion der LEDs der KL8519 bei K-Bus Fehler |