E_KL8519_KBusOffReact

Reaktion der LEDs der KL8519 bei K-Bus Fehler. Diese LEDs müssen über "wDisCh" aktiviert worden sein.

TYPE E_KL8519_KBusOffReact :
(
  eKL8519_WatchdogOff     := 0,
  eKL8519_Watchdog500ms   := 1,
  eKL8519_Watchdog1000ms  := 2
)
END_TYPE

eKL8519_WatchdogOff: Bei K-Bus Fehler gehen alle LEDs, die über die SPS gesetzt worden sind, aus.

eKL8519_Watchdog500ms: Der letzte Zustand der LED toggelt mit 500 ms. War der letzte Zustand AUS bleibt die LED aus.

eKL8519_Watchdog1000ms: Der letzte Zustand der LED toggelt mit 1000 ms. War der letzte Zustand AUS bleibt die LED aus.