ST_KL8519OutData
Prozessabbild der Ausgänge für die KL8519
Wird im System Manager mit der Klemmen verknüpft.
TYPE ST_KL8519OutData :
STRUCT
byCtrl : BYTE;
byLEDoutGreen_1 : BYTE;
byLEDoutGreen_2 : BYTE;
byLEDoutRed_1 : BYTE;
byLEDoutRed_2 : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
byCtrl: Control-Byte
byLEDoutGreen_1: Daten-Byte 1: Grüne LED 1 bis 8 (muss über wDisCh freigegeben werden)
byLEDoutGreen_2: Daten-Byte 2: Grüne LED 9 bis 16 (muss über wDisCh freigegeben werden)
byLEDoutRed_1: Daten-Byte 3: rote LED 1 bis 8 (muss über wDisCh freigegeben werden)
byLEDoutRed_2: Daten-Byte 4: rote LED 9 bis 16 (muss über wDisCh freigegeben werden)