Variablen

Bei DALI wurde die Intelligenz nicht zu 100% zentralisiert. Das bedeutet, dass viele Einstellungen und Lichtwerte in Form von Variablen in den Vorschaltgeräten gespeichert sind.
Klicken Sie auf Variablen. Es erscheint eine Dialogmaske, mit der Sie die Variablen des ausgewählten DALI-Geräts überprüfen und editieren können.

Variablen 1:Abb.21: KS2000 - Parametrierung der DALI/DSI-Geräte -Variablen

Aktueller Dimmwert

Diese Variable beinhaltet den aktuellen Lampenleistungswert der Lampe.

Stromversorgung-EIN-Wert

Diese Variable legt fest, welchem Lampenleistungswert das DALI-Gerät nach dem Einschalten der Stromversorgung stellt, wenn der DALI-Bus dabei schon mit Spannung versorgt wird und im Ruhepegel ist.

Systemfehler-Wert

Diese Variable legt fest, welchem Lampenleistungswert das DALI-Gerät im Fall eines Systemfehlers stellt.

MIN-Wert

Legen Sie hier den minimalen Lampenleistungswert fest, den das DALI-Gerät stellen soll, damit die Beleuchtungsstärke eine von Ihnen gewünschte Helligkeit nicht unterschreitet. Der MIN-Wert kann den vom Hersteller des DALI-Geräts vorgegebenen physikalisch kleinstmöglichen Wert nicht unterschreiten.

MAX-Wert

Legen Sie hier den maximalen Lampenleistungswert fest, den das DALI-Gerät stellen soll, damit die Beleuchtungsstärke eine von Ihnen gewünschte Helligkeit nicht überschreitet.

Stufengeschwindigkeit

Geben Sie hier die Geschwindigkeit in Schritte pro Sekunde (Steps/s) an, mit der das DALI-Gerät bei den Befehlen Heller (DALI-Befehl 1dez) oder Dunkler (DALI-Befehl 2dez) für 200 ms dimmt. Die absolute Stufengeschwindigkeit wird nicht direkt angegeben, sondern nach folgender Formel berechnet:

Variablen 2:

T = absolute Stufengeschwindigkeit

n = Wert, der in der Variablen Stufengeschwindigkeit abgelegt wurde

Es ergeben sich folgende Werte:

n

absolute Stufengeschwindigkeit

0

nicht erlaubt

1

357,796 Stufen/s

2

253,000 Stufen/s

3

178,898 Stufen/s

4

126,500 Stufen/s

5

89,449 Stufen/s

6

63,250 Stufen/s

7

44,725 Stufen/s

8

31,625 Stufen/s

9

22,362 Stufen/s

10

15,813 Stufen/s

11

11,181 Stufen/s

12

7,906 Stufen/s

13

5,591 Stufen/s

14

3,953 Stufen/s

15

2,795 Stufen/s

Stufenzeit

Geben Sie hier die Zeit in Sekunden an, die das DALI-Gerät z. B. bei Szenenwechsel oder der Ausführung von direkten DALI-Befehlen für die Lampenleistung für die Helligkeitsänderung benötigt. Diese Zeit ist unabhängig von der Größe der Änderung, damit alle Lampen zur gleichen Zeit die Änderung abgeschlossen haben. Im Falle einer ausgeschalteten Lampe ist die Vorheiz- und Zündzeit nicht in der Stufenzeit enthalten.
Die absolute Stufenzeit wird nicht direkt angegeben, sondern nach folgender Formel berechnet:

Variablen 3:

T = absolute Stufenzeit

n = Wert, der in der Variablen Stufenzeit abgelegt wurde

Es ergeben sich folgende Werte:

n

absolute Stufenzeit

0

< 0,707 s

1

0,707 s

2

1,000 s

3

1,414 s

4

2,000 s

5

2,828 s

6

4,000 s

7

5,657 s

8

8,000 s

9

11,314 s

10

16,000 s

11

22,627 s

12

32,000 s

13

45,255 s

14

64,000 s

15

90,510 s

Direktadresse

Diese Variable beinhaltet die Kurzadresse des DALI-Geräts fest. Eine gültige Kurzadresse liegt im Wertebereich von 0dez bis 63dez. Wenn Sie 255dez in die Variable schreiben, so wird die Kurzadresse gelöscht.

Statusinformationen

Diese Variable kann nur gelesen werden! Sie enthält das Statusbyte des DALI-Geräts. Die Bits des Statusbytes haben folgende Bedeutung:

Bit

Name

 

Bedeutung

7

Störung der Stromversorgung

0bin

Nein

6

Kurzadresse fehlt

0bin

Nein

5

Rücksetzzustand

0bin

Nein

4

Stufung fertig

0bin

Stufung ist beendet

1bin

Stufung läuft

3

Grenzwertfehler

0bin

Der letzte angeforderte Lampenleistungswert lag zwischen MIN-Wert und MAX-Wert oder war AUS.

2

Lampenleistung

0bin

AUS

1bin

EIN

1

Lampenausfall

0bin

O.K.

0

Status des DALI-Geräts

0bin

O.K.

Versionsnummer

Zeigt die Versionsnummer des DALI-Geräts an. Diese Variable wurde vom Gerätehersteller hinterlegt und kann nur gelesen werden!

Physikalisch kleinstmöglicher Wert

Zeigt den physikalisch kleinstmöglichen Lampenleistungswert an, den das DALI-Gerät annehmen kann. Diese Variable wurde vom Gerätehersteller hinterlegt und kann nur gelesen werden!