Lichtsteuerung / Abfragen

Klicken Sie auf die Gerätenummer (im Beispiel Gerät #00). Es erscheint die Dialogmaske mit den Bereichen direkte Lichtsteuerung, indirekte Lichtsteuerung und Abfrage.

Direkte Lichtsteuerung (Steuerung über direkte DALI-Befehle für die Lampenleistung)

Setzt die Lichtstärke auf den vorgegebenen Wert.

Lichtsteuerung / Abfragen 1:Abb.20: KS2000 - Parametrierung der DALI/DSI-Geräte - Lichtsteuerung / Abfragen

Indirekte Lichtsteuerung (Steuerung über indirekte DALI-Befehle für die Lampenleistung)

Für die wichtigsten Funktionen stehen hier Schaltflächen zur Verfügung, die einen entsprechenden DALI-Befehl zum ausgewählten Gerät senden.

Ausschalten

Schaltet die am DALI-Gerät angeschlossenen Lampe ohne Fading aus (sendet den DALI-Befehl 0dez).

Dunkler

Stellt die am DALI-Gerät angeschlossenen Lampe 200 ms lang mit mit ausgewählter Stufengeschwindigkeit dunkler (sendet den DALI-Befehl 2dez)

Heller

Stellt die am DALI-Gerät angeschlossenen Lampe 200 ms lang mit mit ausgewählter Stufengeschwindigkeit heller (sendet den DALI-Befehl 1dez)

Eine Stufe dunkler

Setzt den aktuellen Lampenleistungswert ohne Fading eine Stufe niederiger (sendet den DALI-Befehl 4dez), falls die Lampe nicht bereits bereits ihrem parametrierten Minimalwert (MIN-Wert) hat. Falls die Lampe bereits ihrem MIN-Wert hat, wird sie nicht verändert und bleibt eingeschaltet. Den Minimalwert können Sie im unter dem Karteireiter Variablen parametrieren.

Eine Stufe heller

Setzt den aktuellen Lampenleistungswert ohne Fading eine Stufe höher (sendet den DALI-Befehl 3dez), falls sie bereits eingeschaltet ist. Falls die Lampe ausgeschaltet ist, wird sie nicht eingeschaltet.

Eine Stufe dunkler und ausschalten

Setzt den aktuellen Lampenleistungswert ohne Fading eine Stufe niederiger (sendet den DALI-Befehl 7dez). Falls die Lampe bereits ihren parametrierten Minimalwert (MIN-Wert) hat, wird sie ausgeschaltet. Den MIN-Wert können Sie unter dem Karteireiter Variablen parametrieren.

Einschalten und eine Stufe Heller

Setzt den aktuellen Lampenleistungswert ohne Fading eine Stufe höher (DALI-Befehl 8dez). Falls die Lampe ausgeschaltet ist, wird sie eingeschaltet und auf ihren parametrierten Minimalwert (MIN-Wert) gestellt. Den MIN-Wert können Sie im unter dem Karteireiter Variablen parametrieren.

Abruf von MIN-Wert

Setzt den Lampenleistungswert auf den parametrierten Minimalwert (sendet DALI-Befehl 6dez). Falls die Lampe ausgeschaltet war, wird sie eingeschaltet.

Abruf von MAX-Wert

Setzt den Lampenleistungswert auf den parametrierten Maximalwert (sendet DALI-Befehl 5dez). Falls die Lampe ausgeschaltet war, wird sie eingeschaltet.

Gehe zu Szene

Setzt den Lampenleistungswert des DALI-Geräts auf den für die ausgewählten Szene parametrierten Wert (sendet einen DALI-Befehl von 16 bis 31dez). Diesen Wert können Sie im unter dem Karteireiter Szenen parametrieren.

Abfragen

Mit diesem Dialog können Sie Informationen über den Status des DALI-Geräts abfragen:

Abfrage Vorschaltgerät

Fragt, ob das DALI-Gerät für den Datenaustausch bereit ist (DALI-Befehl 145dez).

Abfrage Lampenausfall

Fragt ab, ob das DALI-Gerät ein Lampenproblem hat (DALI-Befehl 146dez).

Abfrage Stromversorgung Lampe eingeschaltet

Fragt ab, ob die Stromversorgung des DALI-Geräts eingeschaltet ist (DALI-Befehl 147dez).

Abfrage Grenzwertfehler

Fragt ab, ob auf dem DALI-Gerät ein Grenzwertfehler aufgetreten ist (DALI-Befehl 148dez).

Abfrage Rücksetzzustand

Fragt ab, ob sich das DALI-Gerät im Rücksetzzustand befindet (DALI-Befehl 149dez).

Abfrage Kurzadresse fehlt

Fragt ab, ob dem DALI-Gerät die Kurzadresse fehlt (DALI-Befehl 150dez).

Abfrage Inhalt DTR

Liest aus dem DALI-Gerät den Inhalt des Data-Transfer-Registers (DTR) aus (DALI-Befehl 152dez).

Abfrage Gerätetyp

Liest den Typ des DALI-Geräts aus (DALI-Befehl 153dez). Es gibt folgende Gerätetypen:
0: Standardgerät
1: Gerät für Notbeleuchtung
2: Gerät für HID-Lampen
3: Gerät zum dimmen von Glühlampen
5 bis 255 sind für zukünftige Gerätetypen reserviert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Norm DIN EN 60929.

Abfrage Störung der Stromversorgung

Fragt ab, ob am DALI-Gerät eine Störung der Stromversorgung aufgetreten ist (DALI-Befehl 155dez).