Einstellungen der DALI/DSI-Geräte
Drücken Sie auf die Schaltfläche Geräte suchen, damit die KL6811 die angeschlossenen DALI/DSI-Geräte einließt. Im Beispiel werden hier 6 DALI-Geräte angezeigt.
Senden von DALI-Befehlen
Klicken Sie auf Geräte.
Befehle an mehrere DALI-Geräte
Adress-Typ
Im DALI-Betrieb können Sie mit dieser Maske einen Befehl zu
- allen angeschlossenen DALI-Geräten schicken (Sammelruf/Broadcast),
- einer Gruppe von DALI-Geräten schicken (Gruppe), oder
- zu einem bestimmten DALI-Gerät schicken (Kurzadresse).
Abb.17: KS2000 - Parametrierung der DALI/DSI-Geräte - Adress-TypBefehl und Daten
Direkte Steuerung der Lampenleistung
Der erste Befehl des Menüs wird durch einen Intensitätsschieber unterstützt:
- stellen Sie den Intensitätsschieber auf den gewünschten Wert oder
- geben Sie einen Wert in das Feld Daten ein
und drücken Sie die Schaltfläche Sende DALI-Befehl. Die KL6811 sendet diesen Wert als direkten DALI-Befehl für die Lampenleistung an alle ausgewählten DALI-Geräte.
Weitere Befehle
Zu allen weiteren Befehlen wird die Befehlsnummer in dezimaler Darstellung angezeigt. Sie sind unter dieser Nummer im Kapitel indirekte DALI-Befehle für die Lampenleistung beschrieben.
Einstellungen für die einzelnen DALI-Geräte
Für die Steuerung jedes erkannten DALI-Gerätes stehen ihnen jeweils 4 Dialogmasken zur Verfügung:
- Lichtsteuerung/Abfrage (klicken Sie hierzu direkt auf Gerät #xx)
- Variablen
- Gruppen
- Szenen
Optische Auswahlrückmeldung
Abb.18: KS2000 - Parametrierung der DALI/DSI-Geräte - optische AuswahlrückmeldungWenn die Option optische Auswahlrückmeldung aktiviert ist, setzt das setzt das ausgewählte Gerät (im Beispiel Gerät #04) seinen aktuellen Lampenleistungswert auf den parametrierten Maximalwert.
Senden von DSI-Befehlen
Im DSI-Betrieb können Sie mit dieser Maske die gleiche Lichtstärke zu allen angeschlossenen DSI-Geräten schicken:
- stellen Sie den Intensitätsschieber auf den gewünschten Wert oder
- geben Sie einen Wert in das Feld Daten ein
und drücken Sie die Schaltfläche Sende DSI-Befehl. Die KL6811 sendet diesen Wert an alle angeschlossenen DSI-Geräte.
Abb.19: KS2000 - Parametrierung der DALI/DSI-Geräte - Senden von DSI-Befehlen