Registerübersicht
Die Register dienen zur Parametrierung der Klemme und können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
Register | Kommentar | Defaultwert | R/W | Speicher | |
---|---|---|---|---|---|
R0 bis R3 | reserviert | 0x0000 | 0dez | - | - |
0x0004 | 4dez | R/W |
| ||
R5 bis R7 | reserviert | 0x0000 | 0dez | - | - |
Klemmenbezeichnung | 0x1850 | 6224dez | R | ROM | |
Firmware-Stand | z. B. 0x0100 | z. B. 256dez | R | ROM | |
Multiplex-Schieberegister | 0x0160 | 352dez | R | ROM | |
Signalkanäle | 0x0160 | 352dez | R | ROM | |
minimale Datenlänge | 0x6060 | 24672dez | R | ROM | |
Datenstruktur der Busklemme | 0x0001 | 1dez | R | ROM | |
R14 | reserviert | - | - | - | - |
Alignment-Register | - | - | R/W | RAM | |
R16 bis R26 | reserviert | 0x0000 | 0dez | - | - |
R27 | reserviert | 0x0001 | 1dez | R/W | SEEROM/RAM |
R28 bis R30 | reserviert | 0x0000 | 0dez | - | - |
Kodewort-Register (nicht benutzt) | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | |
Register zum Einblenden der Registerpages | - | - | - | - |