AS-i Parameter - Übersicht
Sämtliche Informationen des AS-i Masters und der AS-i Slaves sind in den folgenden Parametern beschrieben, auf die über das zyklische Parameterinterface (Prozessdatenbetrieb), über azyklische Dienste (z. B. PROFIBUS DPV1) oder mit der Konfigurationssoftware KS2000 zugegriffen werden kann.
Übersicht der Parameter
Parameternummern | Zugriff | im Flash | Beschreibung |
---|---|---|---|
R/W | ja | Breite des Prozessabbild-Interfaces | |
R | ja | Allgemeine Informationen | |
R/W | nein | AS-i String-Parameter | |
R/W | ja* | Projektierte E/A-Kennungen aller AS-i Slaves | |
R/W | ja* | Projektierte ID-Codes aller AS-i Slaves | |
R/W | ja** | Aktivierungs-Parameter der AS-i Slaves | |
R/W | ja* | Liste der beim nächsten Start projektierten AS-i Slaves | |
R/W | ja* | Liste der zu überprüfenden E/A-Kennungen aller AS-i Slaves | |
R/W | ja* | Liste der zu überprüfenden ID-Codes aller AS-i Slaves | |
R/W | ja‘ | Liste der zu überprüfenden Extended ID-Codes 1 aller AS-i Slaves | |
R/W | ja* | Liste der zu überprüfenden Extended ID-Codes 2 aller AS-i Slaves | |
R | nein | Daten digitaler AS-i Slaves | |
R | nein | Gelesene E/A-Kennungen aller AS-i Slaves | |
R | nein | Gelesene ID-Codes aller AS-i Slaves | |
R | nein | Gelesener Status aller AS-i Slaves | |
R | nein | Liste der aktuell projektierten AS-i Slaves (LPS) | |
R | nein | Liste der erkannten AS-i Slaves (LES) | |
R | nein | Liste der aktivierten AS-i Slaves (LAS) | |
|
| Liste der Slaves, die die erweiterten ID-Codes (ID-Code 1 und ID-Code 2) unterstützen | |
|
| Liste der Slaves, die die erweiterte Adressierung (als B-Slaves mit Adressen größer als 32) unterstützen | |
R | nein | Gelesene Extended ID-Codes 1 aller AS-i Slaves | |
R | nein | Gelesene Extended ID-Codes 2 aller AS-i Slaves | |
R/W | ja* | Projektierte Extended ID-Codes 1 aller AS-i Slaves | |
R/W | ja* | Projektierte Extended ID-Codes 2 aller AS-i Slaves | |
|
| Liste der Analog-Slaves | |
|
| Liste der Safety-Slaves | |
W | - | AS-i Kommandoschnittstelle | |
W | - | Allgemeine Kommandoschnittstelle | |
R | nein | Status-Register | |
R/W | nein | Physical Fault-Zähler | |
R/W | nein | Timeout-Zähler | |
R/W | nein | Response-Zähler | |
R/W | nein | Leave-DataExch-Zähler | |
R/W | nein | DataExch-Failed-Zähler | |
R/W | nein | Daten analoger AS-i Slaves | |
|
| Zykluszeiten | |
|
| Statistik | |
|
| Timeout-Statistiken je AS-i Slave | |
|
| Data-Exchange-Repeat-Counter je AS-i Slave |
![]() | *) Aktivierungsparameter der AS-i Slaves Aktivierungsparameter können nur geändert werden:
|
![]() | **) Übernahme der Parameter Änderungen dieser Parameter werden von der AS-i-Klemme erst angezeigt, wenn die AS-i-Klemme die Aktivierungsphase erneut durchlaufen hat. Dies ist der Fall nachdem
|