AS-i Installation

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Anschluss des AS-interfaces

AS-i Installation 1:Abb.16: Anschluss des AS-interface

Klemme

Verwendung

Mode 1, Mode 2

Durch Kurzschließen der beiden Mode-Eingänge wird die AS-i-Masterklemme in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

ASi+

Anschluss ASi+ (braun). Beide mit ASi+ bezeichneten Klemmstellen sind intern verbunden.

ASi-

Anschluss ASi- (blau). Beide mit ASi- bezeichneten Klemmstellen sind intern verbunden.

Set 1, Set 2

Durch Kurzschließen der beiden Set-Eingänge können die erkannten Slaves aus der Liste der erkannten Slaves (LES) für den Protected Mode projektiert werden. Dies Entspricht der Funktionalität von Parameter 0x108 (Kommando-Interface), wenn dort der Wert 0x0210 eingetragen wird.

Verdrahtung des AS-interface

AS-i Installation 2:Abb.17: Verdrahtung des AS-interface

Da die Nutzdaten bei AS-interface auf die Stromversorgungsleitung aufmoduliert werden, wird ein spezielles AS-i Netzteil (30,5 VDC) benötigt. Sie können