Prozessabbild
Das Prozessabbild der AS-i Master-Klemme besteht aus einem 6 Byte großen Parameterdatenblock und einem 0, 6, 16 oder 30 Byte großen Prozessdatenblock. Es ergibt sich somit ein 6, 12, 22 oder 38 Byte großes Prozessabbild. Die Größe des Prozessabbilds kann mit der Konfigurations-Software KS2000 oder feldbusspezifisch über den Buskoppler eingestellt werden.
Bei Verwendung der KL6201/KL6211 unter Buskopplern bzw. Busklemmen Controllern für PROFIBUS und CANopen sind einige Besonderheiten zu beachten, die in den Kapiteln KL6201/KL6211 anPROFIBUS-Kopplern und KL6201/KL6211 an CANopen-Kopplern erläutert sind.
Beschreibung der Prozessabbilder
![]() | Dummy-Nibbles Nicht benutzte AS-i Slave-Adressen werden ausgangsseitig im Prozessabbild als Dummy-Nibble aufgefasst und nicht ausgewertet. In den Eingangsdaten sind die entsprechenden Stellen genullt. |