Registerkommunikation
Control-Byte 2 (CB2) bei Registerkommunikation
Das Control-Byte des zweiten Kanals befindet sich im Ausgangsabbild der Oszilloskopklemme und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB2.7 | CB2.6 | CB2.5 | CB2.4 | CB2.3 | CB2.2 | CB2.1 | CB2.0 |
Name | bRegAccess | R/W | Registernummer | |||||
Legende | |||
|---|---|---|---|
Bit | Name | Beschreibung | |
CB2.7 | bRegAccess | 1bin | Registerkommunikation eingeschaltet. |
CB2.6 | R/W | 0bin | Lesezugriff:
|
1bin | Schreibzugriff: | ||
CB2.5-CB2.0 | Registernummer | Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben werden soll. | |
VORSICHTProzessdaten, die eventuell noch angezeigt werden, sind nicht gültig!
Status-Byte 2 (SB2) bei Registerkommunikation
Das Status-Byte des zweiten Kanals befindet sich im Eingangsabbild der Oszilloskopklemme und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB2.7 | SB2.6 | SB2.5 | SB2.4 | SB2.3 | SB2.2 | SB2.1 | SB2.0 |
Name | bRegAccessQ | R | Registernummer | |||||
Legende | |||
|---|---|---|---|
Bit | Name | Beschreibung | |
SB2.7 | bRegAccessQ | 1bin | Quittung Registerzugriff |
SB2.6 | R | 0bin | Lesezugriff |
SB2.5-SB2.0 | Registernummer | Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. | |