Prozessabbild der KL3362
Die folgenden 10 Byte werden bidirektional zwischen KL3362 und Steuerung übertragen:
Oszilloskop- | Byte-0ffset (ohne Word-Alignment*) | Byte-0ffset (mit Word-Alignment*) | Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Byte | Status-Byte 1 (SB1) | Control-Byte 1 (CB1) |
1 | 2 | Wort | DataIN0 (Kanal 1) | DataOUT0 (Kanal 1) | |
3 | 4 | Wort | DataIN1 (Kanal 1) | DataOUT1 (Kanal 1) | |
2 | 5 | 8 | Byte | Status-Byte 2 (SB2) | Control-Byte 2 (CB2) |
6 | 10 | Wort | DataIN0 (Kanal 2) | DataOUT0 (Kanal 2) | |
8 | 12 | Wort | DataIN1 (Kanal 2) | DataOUT1 (Kanal 2) |
*) Word-Alignment: Der Buskoppler legt Worte auf gerade Byte-Adressen
Analoge Spannungen werden von der Oszilloskopklemme KL3362 wie folgt dargestellt:
Spannung | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
+10 V | 32767 | 0x7FFF |
0 V | 0 | 0x0000 |
-10 V | -32767 | 0x8001 |