KL2212 - Einführung

KL2212 – Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, mit Diagnose
Die digitale Ausgangsklemme KL2212 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Variante KL2212 verarbeitet Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen. Ein Kurzschluss oder Leitungsbruch wird erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Busklemmen enthalten je zwei Kanäle, deren Signalzustand und Fehler durch Leuchtdioden angezeigt werden.
Diagnose pro Kanal
Diagnose-Bit 2 | Diagnose-Bit 1 | Error-LED rot | Signal-LED grün | Diagnosemeldung |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | OK |
0 | 1 | 1 | 1 | Kurzschluss nach UP (VCC), keine Last (wirebreak/open load) |
1 | 0 | 1 | 0 | Kurzschluss nach 0 V (short circuit) |
1 | 1 | 1 | 0 | Unterspannung |
Bei einem Kurzschluss nach UP (VCC) bzw. offenen Leitungen, obwohl der Ausgang getrieben wird, leuchten die grüne und rote LED.
Bei einem Kurzschluss nach 0 V (short curcuit) wird der Ausgang abgeschaltet. Der Grenzwert liegt dabei bei 0,95 A.
Unterspannung liegt vor, wenn die anliegende Versorgungspannung kleiner als 12 V ist.