KL2212 - Anschlussbelegung und LEDs

KL2212 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
+24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 3 | Masse für Ausgang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt) |
PE | 4 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und PE-Powerkontakt) |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 |
+24 V | 6 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 7 | Masse für Ausgang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt) |
PE | 8 | PE-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und PE-Powerkontakt) |
KL2212 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Signal LEDs 1 - 2 | grün | aus | Signalspannung "0" |
an | Signalspannung "1" | ||
Error LEDs 1 - 2 | rot | aus | OK |
an | - Schluss nach UP, keine Last (wirebreak/open load) | ||