KL2212 - Technische Daten
Technische Daten | KL2212, KS2212 |
---|---|
Anschlusstechnik | 4-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 2 A |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Verpolungsschutz | - |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 15 mA + Last |
Stromaufnahme K-Bus | typ. 15 mA |
Breite im Prozessabbild | 4 Inputs / 4 Outputs (2 Outputs ohne Bedeutung) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Abmessungen (B x H x T) | 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) |
Gewicht | ca. 60 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 °C … +55 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25 °C … +85 °C |
Zulässige relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit |
Schwingungs- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / -Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |