Einstellungen
Einstellungen zur Parametrierung der KL2535 und KL2545.

Betriebsart
Watchdog Timer aktiv (R32.2)
Hier können Sie den Watchdog deaktivieren (Default: aktiv). Wenn die Pulsweitenstromklemme bei aktivem Watchdog für 100 ms keine Prozessdaten von der Steuerung empfängt, löst der Watchdog aus und das Ventil wird abgeschaltet.
Anwendereinschaltwert aktiv (R32.8)
Hier können Sie den Anwendereinschaltwert aktivieren (Default: inaktiv).
Betrags-Vorzeichendarstellung (R32.3)
Hier können Sie die Betrags-Vorzeichendarstellung aktivieren (Default: inaktiv).
Prozessdatenrampen aktiv (R32.6)
Hier können Sie die Prozessdatenrampen aktivieren (Default: inaktiv).
Registerwerte
Anwender-Offset (R33)
Hier können Sie die den Offset für die Anwender-Skalierung festlegen (Default: 0).
Anwender-Gain (R34)
Hier können Sie die Vestärkung für die Anwender-Skalierung festlegen (Default: 4096dez).
Anwender-Einschaltwert (R35)
Hier können Sie die den Anwender-Einschaltwert für die Geschwindigkeit festlegen (Default: 0).
Max. Ausgangsstrom (R36)
Hier können Sie die den maximalen Ausgangsstrom angeben.
KL2535: Default 1000 mA
KL2545: Default 3500 mA
Überlappung - Schwellwert (R40)
Hier können Sie den Schwellwert des Überlappungsbereiches angeben (Default: 0).
Überlappung - Ausgabewert (R41)
Hier können Sie den Ausgabewert des Überlappungsbereiches angeben (Default: 0).
Knickbereich - Schwellwert (R42)
Hier können Sie den Schwellwert des Knickkompensationsbereiches festlegen (Default: 0).
Knickbereich - Ausgabewert (R43)
Hier können Sie die Ausgabewert des Knickkompensationsbereiches festlegen (Default: 0).
Der I-Anteil der Geschwindigkeitsregelung wird zum Nullpunkt hin abgeschwächt. Dieses Register gibt den Wert an, ab dem die Abschwächung aktiviert wird.
Flächenkompensation - Schwellwert (R44)
Hier können Sie den Schwellwert des Flächenkompensationsbereiches festlegen (Default: 1000dez).
Prozessdatenrampe (steigend) (R45)
Hier können Sie die steigende Prozessdatenrampe festlegen (Default: 0dez).
Prozessdatenrampe (fallend) (R38)
Hier können Sie die fallende Prozessdatenrampe festlegen (Default: 0dez).