Einstellungen 2
Karteireiter Einstellungen 2 zur Parametrierung der KL2531 und KL2541
![Einstellungen 2 1:](Images/gif/3426355211__de__Web.gif)
Referenzierung:
Diese Parameter sind nur in der Betriebsart Fahrwegsteuerung verfügbar.
- Richtung der Referenzfahrt umkehren (RP0.R52.0)
Hier können Sie die Richtung der Referenzfahrt umkehren (Default: deaktiviert).
- Referenzeingang 1 aktiv (RP0.R52.4)
Hier können Sie den Referenzeingang 1 deaktivieren (Default: aktiviert).
- Referenzeingang 2 aktiv (RP0.R52.5)
Hier können Sie den Referenzeingang 2 deaktivieren (Default: aktiviert).
- vref,b auf die Nocke, Referenziergeschwindigkeit rückwärts (RP0.R53)
Hier können Sie für die Referenzfahrt die Geschwindigkeit festlegen, mit der der Motor auf die Nocke zu fährt (Default: 500dez).
Rückwärts bedeutet hier, die Klemme steuert den Motor mit abfallenden Positionswerten.
- vref,f auf die Nocke, Referenziergeschwindigkeit vorwärts (RP0.R54)
Hier können Sie für die Referenzfahrt die Geschwindigkeit festlegen, mit der der Motor von der Nocke weg fährt (Default: 50dez).
Vorwärts bedeutet hier, die Klemme steuert den Motor mit ansteigenden Positionswerten.
Encoder (nur KL2541):
- Counter-Modus aktiv (RP0.R32.15)
Hier können Sie den Counter-Modus aktivieren (Default: deaktiviert). Bei aktiviertem Counter-Modus arbeitet der Encoder-Eingang der KL2541 als 32 Bit Vorwärts/Rückwärts-Zähler (A-Signal=Takt, B-Signal=Richtung, C-Signal=Freigabe).
- Eingangsfilter aktiv (RP0.R32.14)
Hier können Sie den Eingangsfilter für die Encoder-Signale deaktivieren (Default: aktiv).
- Encoder-Signale einblenden (RP0.R32.10)
Für die KL2541 können Sie hier das Einblenden der Signale - des Statusworts aktivieren (default: deaktiviert). Das Acknowledge-Bit LatchDataToggled zu CW.6 und das Bit EncoderDisabled entfallen dann.
- positiver Pegel am Gate sperrt den Zähler (RP0.R32.13)
Hier können Sie das Sperren des Zählers durch einen positiven Pegel am Gate-Eingang der KL2541 aktivieren (Default: deaktiviert).
- negativer Pegel am Gate sperrt den Zähler (RP0.R32.12)
Hier können Sie das Sperren des Zählers durch einen negativen Pegel am Gate-Eingang der KL2541 aktivieren (Default: deaktiviert).
Zielpositionen:
Hier können Sie 16 Zielpositionen für die Betriebsart Fahrwegsteuerung vorgeben. Diese Parameter sind nur in der Betriebsart Fahrwegsteuerung verfügbar.
- Geschwindigkeit 0 (RP3.R32)
Hier können Sie die Geschwindigkeit vorgeben, mit der Zielposition 0 angefahren wird (Default: 2047).
- Geschwindigkeit 1 (RP3.R33)
Hier können Sie die Geschwindigkeit vorgeben, mit der Zielposition 0 angefahren wird (Default: 2047). - usw.
- Beschleunigung 0 (RP3.R48)
Hier können Sie die Beschleunigung vorgeben, die beim Anfahren auf Geschwindigkeit 0 benutzt wird (Default: 2047).
- Beschleunigung 1 (RP3.R49)
Hier können Sie die Beschleunigung vorgeben, die beim Anfahren auf Geschwindigkeit 1 benutzt wird (Default: 2047). - usw.