Parameter

P-AXIS-00015

Betriebsart einer Achse

Parameter

kenngr.achs_mode

Beschreibung

Achsen können in unterschiedlichen Betriebsarten gefahren werden.

Datentyp

UNS32

Datenbereich

Wert

Bedeutung

Achstyp

Interpolatortyp

Beschreibung

ACHSMODE_

 

Bahn

Spindel

0x00000001

Die Achse wird wie eine Linearachse betrieben; es erfolgt keine Modulorechnung. Z.B. Rundachse mit eingeschränktem Fahrbereich; muss bei Linearachsen defaultmäßig eingestellt werden.

..LINEAR*

T, R

X

 

0x00000004

Es erfolgt stets eine Modulorechnung nach Erreichen der Zielposition. Unabhängig von der angewählten Betriebsart für rotatorische Achsen erfolgt im Lageregler stets eine Modulorechnung. Somit kann ggf. eine Modulokreiskompensation durchgeführt werden.

..MODULO*

R

X

X

0x00000040

Achse wird als Plandrehachse eingesetzt (Drehfunktionen).

..PLANDREHEN

T

X

 

0x00000080

Achse wird als Längsdrehachse eingesetzt (Drehfunktionen).

..LAENGSDREHEN

T

X

 

0x00000100

Bei einer Spindel kann das automatische Referenzieren vor einem Spindel-Richten verhindert werden. Dies ist nur relevant, wenn die Achse nicht referenziert ist. Funktion ist antriebsabhängig.

..KEINE_AUTO_RPF

R

 

X

0x00000200

Achse für die kinematische "C-Achs"-Transformation.

..CAX

R

X

X

0x00000400

Modulorechnung in der Einheit einer Linearachse. (Bspl.: Band mit Motorantrieb, wobei die Position auf dem Band in mm programmiert werden soll).

..MODULO_LINEAR

R

X

 

0x00000800

 

0x00001000

Achse trägt einen Werkstück-Drehtisch.

..ROT_TABLE

T, R

X

 

0x00008000

Überwachung bzgl. Kollision.

..COLL_CHECK

T

X

 

0x00010000

Masterachse einer Gantrykopplung.

..GANTRY_MASTER

T, R

X

 

0x00020000

Slaveachse einer Gantrykopplung.

..GANTRY_SLAVE

T, R

X

 

0x00040000

Kennung für gesteuerte Spindel.

..SPINDLE_EXT_CTRL

R

 

X

0x00080000

Achse ist Eingangsachse für zusätzliche externe Positionssollwerte (z.B. Abstandsregelung)

..EXT_CTRL_INPUT

T

X

 

0x00100000

Reine Geberachse, nur zur Istwertanzeige (z.B. Fliessband)

..COUNTER

T, R

X

X

0x00200000

Leitachse in Verbindung mit einzelner Vorschubachse und G194.

..LEAD_AXIS

T, R

X

 

0x00400000

Die Auflösung (wegaufz/wegaufn) dieser Achse kann geändert werden.

..ALLOW_RESOLUTION_CHANGE***

T, R

X

X

Hinweise

* Es muss immer einer der zwei folgenden Achsmodi angegeben werden:

  • ACHSMODE_LINEAR oder
  • -ACHSMODE_MODULO

Alle anderen Bits des Parameters achs_mode sind Zusatzangaben! Zum Beispiel ist die Angabe ACHSMODE_MODULO_LINEAR nur in Verbindung mit ACHSMODE_MODULO sinnvoll.

P-AXIS-00014

Kennung für absolutes Wegmeßsystem

Parameter

kenngr.abs_pos_gueltig

Beschreibung

Bei Verwendung eines absoluten Messsystems ist keine Referenzpunktfahrt notwendig. Alle weiteren Achsparameter bzgl. Referenzpunktfahrt sind unwirksam.

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

1: absolutes Messsystem

0: kein absolutes Messsystem

Dimension

-

Standardwert

-

Anmerkungen

-

P-AXIS-00036

Zugriff auf Referenznocken und Nullimpuls

Parameter

lr_hw[i].cam_direct_access

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann der Zugriff des Referenznockensignals und des Nullimpulssignals ausgewählt werden. Der Zugriff erfolgt entweder direkt von einer I/O-Hardware oder indirekt von der PLC, die mit der Steuerung über die HLI-Schnittstelle kommuniziert.

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Indirekter Zugriff über die HLI-Schnittstelle

1: Direkter Zugriff von I/O-Hardware.

Dimension

-

Standardwert

0

Anmerkungen

Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen.

Zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.

Bei TwinCat ist dieser Parameter implizit immer auf 0 gesetzt.

P-AXIS-00038

Signalpegel für das Referenznockensignal

Parameter

lr_hw[i].cam_level

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann der Schaltpegel des Nockensignals eingestellt werden.

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Nockensignal ist 0-Aktiv

1: Nockensignal ist 1-Aktiv

Dimension

-

Standardwert

0

Anmerkungen

-

P-AXIS-00064

Schnelle/langsame Rückfahrt zum Referenznocken

Parameter

kenngr.fast_from_cam

Beschreibung

Mit desem Parameter kann die Geschwindigkeit beim Reversieren zum Referenznocken festgelegt werden.

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Langsame Rückfahrt zum Referenznocken mitP-AXIS-00218(vb_reflow).

1: Schnelle Rückfahrt zum Referenznocken mitP-AXIS-00219(vb_refmax).

Dimension

-

Standardwert

1

Anmerkungen

Dieser Parameter wird nicht von der Spindel unterstützt.

P-AXIS-00074

Unterdrücken der Referenzpunktfahrt für Gantry-Slaveachse

Parameter

kenngr.gantry_slave_no_homing

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann die Referenzpunktfahrt für Gantry-Slaveachsen unterdrückt werden. Nach erfolgter Referenzpunktfahrt der Masterachse werden die in der Achsparamterliste der Slaveachsen eingetragenen Referenzpositionen übernommen und die Überwachung der Gantrydifferenz zwischen Master- und Slaveachsen gestartet.

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Referenzpunktfahrt für Gantry-Slaveachse ist möglich.

1: Referenzpunktfahrt für Gantry-Slaveachse wird unterdrückt.

Dimension

-

Standardwert

0

Anmerkungen

Dieser Parameter wird nicht bei Spindelachsen unterstützt.

P-AXIS-00084

Referenzieren mit oder ohne Nullimpuls-Signal

Parameter

kenngr.homing_without_zero_pulse

Beschreibung

Die Referenzposition wird durch das Fahren auf den Nocken ermittelt

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Positionierung der Achse auf dem Schaltnocken mit der Berücksichtigung des Nullimpulses des Drehgebers.

1: Positionierung der Achse auf Schaltnocken ohne den Nullimpuls vom Drehgeber zu berücksichtigen (ungenau!).

Dimension

-

Standardwert

0

Anmerkungen

-

P-AXIS-00152

Position des Referenzpunktes

Parameter

getriebe[i].pos_refpkt

Beschreibung

Nach erfolgreicher Referenzpunktfahrt wird der eingetragene Wert als Absolutposition für die Achse übernommen.

Datentyp

SGN32

Datenbereich

P-AXIS-00177 (swe_neg) ≤ P-AXIS-00152 ≤P-AXIS-00178 (swe_pos)

Dimension

translatorisch: 0,1μm

rotatorisch: 0,0001°

Standardwert

-

Anmerkungen

Die Position des Referenzpunktes muss innerhalb der Software-Endschalter liegen.

P-AXIS-00156

Referenzieren mit oder ohne Referenznocken

Parameter

kenngr.ref_ohne_nocken

Beschreibung

Es kann eine Umschaltung der Referenzpunktfahrtstrategie erfolgen, so dass ohne Nocken (z.B. nur mit Nullimpuls), d.h. ohne Revertieren, referenziert wird. In diesem Fall ist der Parameter „kenngr.ref_ohne_nocken“ auf „TRUE“ zu setzen.

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: mit Referenznocken

1: ohne Referenznocken

Dimension

-

Standardwert

-

Anmerkungen

Referenzieren nur auf Nullimpuls (NIP).

P-AXIS-00157

Referenzieren mit oder ohne Reversieren >

Parameter

kenngr.ref_ohne_rev

Beschreibung

Über diesen Parameter kann eine Einschränkung bei der Referenzpunktfahrt erfolgen, die ein Revertieren verbietet.

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: mit Reversieren

1: ohne Reversieren

Dimension

-

Standardwert

-

Anmerkungen

Die Geschwindigkeit beim Reversieren wird mit dem ParameterP-AXIS-00064(fast_from_cam) eingestellt.

Mit dem Reversieren kann wiederholt mit langsamer Geschwindigkeit auf den Referenznocken gefahren werden.

P-AXIS-00158

Verfahrrichtung beim Referenzieren

Parameter

kenngr.ref_richt

Beschreibung

Dieser Parameter beschreibt die Richtung der Fahrtrichtung beim Referenzieren, wenn die Achse nicht auf einem Nocken steht.

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: negative Richtung

1: positive Richtung

Dimension

-

Standardwert

-

Anmerkungen

Positive Richtung: die Koordinatenwerte nehmen zu.

Negative Richtung: die Koordinatenwerte nehmen ab.

P-AXIS-00161

Weg bis zum Eintreffen des Nullimpuls bei simulierter Referenzpunktfahrt

Parameter

antr.simu.rpf_weg_bis_nip

Beschreibung

-

Datentyp

SGN32

Datenbereich

MIN(SGN32) ≤ P-AXIS-00161 ≤ MAX(SGN32)

Dimension

translatorisch: 0,1μm

rotatorisch: 0,0001°

Standardwert

-

Anmerkungen

-

P-AXIS-00218

Langsame Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt

Parameter

getriebe[i]. vb_reflow

Beschreibung

-

Datentyp

UNS32

Datenbereich

1 ≤ P-AXIS-00218 ≤P-AXIS-00219 (vb_refmax)

Dimension

translatorisch: μm/s

rotatorisch: 0,001°/s

Standardwert

-

Anmerkungen

-

P-AXIS-00219

Schnelle Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt

Parameter

getriebe[i]. vb_refmax

Beschreibung

-

Datentyp

UNS32

Datenbereich

1 ≤ P-AXIS-00219 ≤P-AXIS-00213 (vb_max)

Dimension

translatorisch: μm/s

rotatorisch: 0,001°/s

Standardwert

-

Anmerkungen

-

P-AXIS-00299

Art der Referenzpunktfahrt

Parameter

kenngr.homing_type

Beschreibung

Durch diesen Parameter wird die Art der Referenzpunktfahrt für die Achse eingestellt.

Datentyp

ISG_CHAR

Datenbereich

CNC_CONTROLLED, DRIVE_CONTROLLED

Dimension

translatorisch: -

rotatorisch: -

Standardwert

-

Anmerkungen

-

P-AXIS-00321

Eingang des Referenznockensignals

Parameter

antr.sercos.reference_cam_signal

Beschreibung

Dieser Parameter definiert den Eingang des Referenznockensignals bei der NC-geführten Referenzpunktfahrt für SERCOS-Antriebe.

Datentyp

ISG_CHAR

Datenbereich

PLC, RT_STATUS_BIT_1, RT_STATUS_BIT_2

Dimension

translatorisch: -

rotatorisch: -

Standardwert

PLC

Anmerkungen

-

P-AXIS-00386

Nullimpulslatch im Antrieb mit Kommando S-0-146 durchführen.

Parameter

antr.sercos.drive_supports_cnc_homing

Beschreibung

Standardmässig wird für SERCOS-Antriebe eine CNC-geführte Referenzpunktfahrt nur in der Steuerung durchgeführt, die Lageistwerte im Antriebsregler werden dabei nicht verändert.

Wenn der Antrieb das SERCOS-Kommando S-0-146 (CNC-geführte Referenzpunktfahrt) unterstützt, kann mit diesem Parameter aktiviert werden, dass bei einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt das Kommando S-0-146 verwendet wird. Der Vorteil dieser Methode ist, dass nach erfolgter Referenzpunktfahrt auch die antriebsinternen Lagedaten einen Referenzbezug haben, so dass z. B. die antriebs
interne Softwareenschalterüberwachung verwendet werden kann.

Als Referenzposition wird der Achsparameter P-AXIS-00152 verwendet. Dieser wird während der Referenzpunktfahrt an den Antrieb übertragen.

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

[0, 1]

Dimension

translatorisch: -

rotatorisch: -

Standardwert

0

Anmerkungen

Dieser Parameter wird aktuell nicht für Spindeln unterstützt.

Zusätzliche zum Kommando S-0-146 muss der Antrieb noch die folgenden Kommandos unterstützen:

S-0-171 (Verschiebung Berechnen)

S-0-172 (Verschiebung ins Referenzsystem)

S-0-191 (Referenzbezug löschen)

Angaben hierzu entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Antriebsherstellers.

P-AXIS-00387

Zuweisung Steuer- und Statusbits für CNC-geführte Referenzpunktfahrt mit S-0-0146

Parameter

antr.sercos.cnc_homing_rt_bit_layout

Beschreibung

Zur Durchführung einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt mit Antriebsunterstützung sind je zwei Steuer- und Statusbits notwendig. Es können die Echtzeitsteuer- und Statusbits verwendet werden oder alternativ Bits im Signalsteuer- bzw. Statuswort.

In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Werte von P-AXIS-00387 zu den möglichen Bitbelegungen dargestellt:

P-AXS-00387

Prozessdatum

Bitnummer

Bedeutung

Ident

1

Steuerwort

Echtzeitbit 1 (S-0-301)

Referenzfreigabe

S-0-407

Echtzeitbit 2 (S-0-303)

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Statuswort

Echtzeitbit 1 (S-0-305)

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Echtzeitbit 2 (S-0-307)

Lageistwert referenziert

S-0-403

2

Signalsteuerwort

Bit 0 (S-0-27[0])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 1 (S-0-27[1])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 0 (S-0-26[0])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 1 (S-0-26[1])

Lageistwert referenziert

S-0-403

3

Signalsteuerwort

Bit 1 (S-0-27[1])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 2 (S-0-27[2])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 1 (S-0-26[1])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 2 (S-0-26[2])

Lageistwert referenziert

S-0-403

4

Signalsteuerwort

Bit 2 (S-0-27[2])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 3 (S-0-27[3])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 2 (S-0-26[2])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 3 (S-0-26[3])

Lageistwert referenziert

S-0-403

5

Signalsteuerwort

Bit 3 (S-0-27[3])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 4 (S-0-27[4])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 3 (S-0-26[3])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 4 (S-0-26[4])

Lageistwert referenziert

S-0-403

6

Signalsteuerwort

Bit 4 (S-0-27[4])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 5 (S-0-27[5])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 4 (S-0-26[4])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 5 (S-0-26[5])

Lageistwert referenziert

S-0-403

7

Signalsteuerwort

Bit 5 (S-0-27[5])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 6 (S-0-27[6])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 5 (S-0-26[5])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 6 (S-0-26[6])

Lageistwert referenziert

S-0-403

8

Signalsteuerwort

Bit 6 (S-0-27[6])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 7 (S-0-27[7])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 6 (S-0-26[6])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 7 (S-0-26[7])

Lageistwert referenziert

S-0-403

9

Signalsteuerwort

Bit 7 (S-0-27[7])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 8 (S-0-27[8])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 7 (S-0-26[7])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 8 (S-0-26[8])

Lageistwert referenziert

S-0-403

10

Signalsteuerwort

Bit 8 (S-0-27[8])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 9 (S-0-27[9])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 8 (S-0-26[8])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 9 (S-0-26[9])

Lageistwert referenziert

S-0-403

11

Signalsteuerwort

Bit 9 (S-0-27[9])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 10 (S-0-27[10])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 9 (S-0-26[9])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 10 (S-0-26[10])

Lageistwert referenziert

S-0-403

12

Signalsteuerwort

Bit 10 (S-0-27[10])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 11 (S-0-27[11])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 10 (S-0-26[10])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 11 (S-0-26[11])

Lageistwert referenziert

S-0-403

13

Signalsteuerwort

Bit 11 (S-0-27[11])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 12 (S-0-27[1]2)

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 11 (S-0-26[11])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 12 (S-0-26[1]2)

Lageistwert referenziert

S-0-403

14

Signalsteuerwort

Bit 12 (S-0-27[12])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 13 (S-0-27[13])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 12 (S-0-26[12])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 13 (S-0-26[13])

Lageistwert referenziert

S-0-403

15

Signalsteuerwort

Bit 13 (S-0-27[13])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 14 (S-0-27[1]4)

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 13 (S-0-26[13])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 14 (S-0-26[14])

Lageistwert referenziert

S-0-403

16

Signalsteuerwort

Bit 14 (S-0-27[14])

Referenzfreigabe

S-0-407

Bit 15 (S-0-27[15])

Lagesollwert referenziert

S-0-404

Signalstatuswort

Bit 14 (S-0-26[14])

Referenzmarke erfasst

S-0-408

Bit 15 (S-0-26[15])

Lageistwert referenziert

S-0-403

Datentyp

UNS16

Datenbereich

[1, 16]

Dimension

translatorisch: -

rotatorisch: -

Standardwert

0

Anmerkungen

Wenn die Steuer- und Statusbits in den Signalsteuer- und Statusworten übertragen werden sollen, sind diese in den zyklischen Prozessdaten zu konfigurieren, andernfalls wird eine Fehlermeldung mit der Fehlernummer 70295 ausgegeben.

P-AXIS-00388

Für Referenzpunktfahrt benutzter Geber

Parameter

antr.cnc_homing_encoder

Beschreibung

Manche Antriebstypen unterstützen die Verwendung von mehreren Gebern (Motorgeber und externe Geber). Mit diesem Parameter wird festgelegt, welcher Geber bei der Referenzpunktfahrt verwendet werden soll.

Wert von
P-AXIS-00388

Verwendeter Geber

1

Es wird versucht, den verwendeten Geber automatisch zu bestimmen, indem z. B. bei SERCOS der Antriebsparameter S-0-147 gelesen wird.

2

Motorgeber

3

Externer Geber

Datentyp

UNS16

Datenbereich

[1, 3]

Dimension

translatorisch: -

rotatorisch: -

Standardwert

1

Anmerkungen

Dieser Parameter wird aktuell nur für SERCOS unterstützt.

P-AXIS-00412

Wegüberwachung während Referenzpunktfahrt

Parameter

kenngr.homing_max_movement_dist

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann für Spindeln und Rundachsen ein maximal zurückzulegender Weg während der Referenzpunktfahrt parametriert werden. Wird der maximal zulässige Fahrweg überschritten, wird die Referenzpunktfahrt abgebrochen und eine Fehlermeldung
P-ERR-70394 ausgegeben.

Damit kann erreicht werden, dass die Referenzpunktfahrt abgebrochen wird, wenn z. B. der Referenznocken wegen eines Verdrahtungsfehlers nicht gefunden wird.

Der Parameter wirkt nur für die Achstypen Spindel und Rundachse, siehe P-AXIS-00018. Wird dem Parameter bei Linearachsen ein Wert ungleich Null zugewiesen, so wird die Fehlermeldung P-ERR-110545 ausgegeben und der Wert auf 0 korrigiert.

Durch einen Wert von 0 wird die Wegüberwachung deaktiviert.

Datentyp

UNS32

Datenbereich

[0 ,MAX_UNS32]: Maximal zurückzulegender Weg während der Referenzpunktfahrt.

Dimension

translatorisch: 0,1 um

rotatorisch: 10-4°

Standardwert

0 (Wegüberwachung ist deaktiviert)

Anmerkungen

Damit die Referenzpunktfahrt vollständig durchgeführt werden kann muss der für die Wegüberwachung parametrierte Weg mindestens gleich dem Modulobereich der Achse sein.

P-AXIS-00425

Bitnummer des zur Referenzüberwachung verwendeten Bits.

Parameter

antr.reference_check.bit_nr

Beschreibung

Bei aktiver Referenzüberwachung wir in diesen Parameter die Nummer des Bits, in dem das Referenzsignal vom Antrieb übertragen wird, eingetragen.

Das niederwertigste Bit hat die Bitnummer 0.

Abhängig von der Länge des konfigurierten Telegrammelelentes, das zur Übertragung des Referenzsignals verwendet wird, ist der Maximalwert für diesen Parameter

Telegrammelement-Länge

Max. Bitnummer

2

15

4

31

Bei der Parametrierung einer ungültigen Bitnummer wird die Fehlermeldung P-ERR-110549 ausgegeben.

Datentyp

SGN16

Datenbereich

< 0: Referenzüberwachung deaktiviert.

0 ... Max. Bitnummer: Nummer des Bits für die Referenzüberwachung

Dimension

-

Standardwert

-1

Anmerkungen

Dieser Parameter wird aktuell nur für den Antriebstyp SERCOS unterstützt.

P-AXIS-00426

Name des Elements der zyklischen Prozessdaten, im dem das Referenzsignal übertragen wird.

Parameter

antr.reference_check.element_name

Beschreibung

In diesem Parameter ist der Name des Elementes der zyklischen Eingangsprozessdaten, mit dem das Referenzsignal vom Antrieb übertragen wird, einzutragen.

Die Referenzüberwachung wird aktiviert, indem diesem Parameter ein Wert zugewiesen wird.

Bei Aktivierung der Referenzüberwachung ist auch dem Parameter P-AXIS-00425 ein gültiger Wert zuzuweisen.

Falls zur Übertragung des Referenzsignals das SERCOS-Statuswort verwendet wird, ist dem Parameter der Wert „S-0-0135“ zuzuweisen, andernfalls ein Name eines in den zyklischen Eingangsprozessdaten konfigurierten Telegrammelementes.

Falls der in P-AXIS-00426 eingetragene Parameter nicht in den zyklischen Prozessdaten des Antriebs gefunden wird, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-70401.

Datentyp

STRING

Datenbereich

-

Dimension

-

Standardwert

„“ (Leere Zeichenkette), Referenzüberwachung deaktiviert.

Anmerkungen

  • Dieser Parameter wird aktuell nur für den Antriebstyp SERCOS unterstützt.
  • Eine Änderung dieses Parameters durch Listenaktualisieren ist nicht möglich (P-ERR-110550).