Achstyp (P-AXIS-00018)
Mit dem Parameter "kenngr.achs_typ" wird der Achstyp einer Achse spezifiziert.
![]() | Zur Festlegung der Dimension der Parameter wird in dieser Dokumentation zunächst zwischen translatorischen Achsen (T) und rotatorischen Achsen (R) unterschieden. |
Abb.2: Übersicht über die Achstypen![]() | Die Daten der Achsparameterliste können in achstypabhängige und achstypunabhängige Parameter gegliedert werden (). |
Abb.3: Zusammenhang zwischen Achstyp und Achsdaten
| |
Wie ausersichtlich ist, sind für rotatorische Achsen gegenüber translatorischen Achsen zusätzliche spezielle Parameter in der Achsparameterliste zu belegen. |
Die Zuordnung der Achsen zu den Interpolatoren erfolgt über die Kanalparameter [CHAN] oder über NC-Befehle [PROG]. Folgende Zuordnungen zwischen Achstyp und Interpolatortyp sind möglich:
Zulässige Zuordnungen | Translatorische Achse | Rotatorische Achse | |
zwischen | Linearachse ACHSTYP_ | Rundachse ACHSTYP_ | Spindel ACHSTYP_ |
Bahninterpolation | X | X | X |
Spindelinterpolation |
|
| X |
| |
Achsen der Typen "ACHSTYP_TRANSLATOR" und "ACHSTYP_ROTATOR" dürfen nicht einem Spindelinterpolator zugeordnet werden. "ACHSTYP_SPINDEL" bedeutet nicht, dass diese Achse zwingend in einem Spindelinterpolator interpoliert werden muss! Zum Beispiel kann bei der Drehbearbeitung eine Achse als Rundachse im Bahninterpolator interpoliert werden. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
achs_typ | UNS16 | 0x0001 - 0x0004 | T, R | ---- |
Wert | Bedeutung |
|---|---|
0x0001 | Linearachse (ACHSTYP_TRANSLATOR) |
0x0002 | Rundachse (ACHSTYP_ROTATOR) |
0x0004 | Spindel (ACHSTYP_SPINDEL) |
![]() | Abhängig vom eingestellten Achstyp werden im NC-Kern spezielle Funktionalitäten angesprochen.Beispiele:· Modulorechnung für Rundachsen,· Drehzahlüberwachung bei Spindeln |