IP-Adresse
Die Einstellung der IP-Adresse kann mit vier unterschiedlichen Verfahren durchgeführt werden, die im Folgenden genauer beschrieben werden.
|
Verfahren |
Erläuterung |
Benötigte Komponenten |
|---|---|---|
|
KS2000 |
Schraubendreher | |
|
ARP |
PC mit Netzwerk | |
|
BootP |
BootP-Server | |
|
DHCP |
DHCP-Server |
|
Hex Schalter x10 |
Hex Schalter x1 |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
0x0 - D |
0x0 - F |
IP Adresse direkt über Schalter |
|
0xF |
0x0 |
IP Adresse über DHCP-Server |
|
0xF |
0x1 |
IP Adresse über BootP-Server |
|
0xF |
0x2 |
BootP speichere Adresse |
|
0xF |
0x3 |
Fast ModbusTCP aktiviert |
|
0xF |
0x4 |
Fast ModbusTCP deaktiviert |
|
0xF |
0x5 |
reserviert |
|
0xF |
0x6 |
reserviert |
|
0xF |
0x7 |
reserviert |
|
0xF |
0x8 |
reserviert |
|
0xF |
0x9 |
reserviert |
|
0xF |
0xA |
reserviert |
|
0xF |
0xB |
reserviert |
|
0xF |
0xC |
AMS NetID Tabelle löschen |
|
0xF |
0xD |
feldbus-spezifische Default Werte setzen |
|
0xF |
0xE |
Bootprojekt löschen (nur bei IL230x-C900) |
|
0xF |
0xF |
Hersteller Einstellung |