Einstellung der IP-Adresse über die ARP-Tabelle

Eine einfache Methode die IP-Adresse zu ändern ist die Adresseinstellung über das DOS-Fenster. Sie können so allerdings nur Adressen innerhalb der selben Netzwerkklasse ändern. Die neu eingestellte IP-Adresse bleibt auch beim Ausschalten des Moduls gespeichert.

Vorgehensweise:

  • Stellen Sie eine beliebige IP-Adresse ein. DHCP bzw. BootP dürfen nicht aktiviert sein.
  • Öffnen Sie auf Ihrem PC eine DOS-Eingabeaufforderung (DOS-Box).
  • Erzeugen Sie mit "ping >IP-Adresse ALT<" einen Eintrag in die ARP-Tabelle.
  • Lesen Sie mit "ARP-a" die Tabelle aus.
  • Löschen Sie mit "ARP-d >IP-Adresse ALT< das Modul aus der Tabelle.
  • Nehmen Sie mit "ARP -s >IP Adresse NEU< >MAC-ID<" einen manuellen Eintrag vor.
  • Mit "ping -l 123 >IP-Adresse NEU<" ist die neue IP-Adesse gültig

Kurzzeitiges blinken der ERROR LED im Einschaltaugenblick signalisiert, dass das Modul über ARP adressiert wurde und die Dreh-Kodier-Schalter keine Aussage über die eingestellte Adresse geben.

Hinweis

Bei Änderung der IP-Adresse müssen alle dynamischen ARP-Einträge gelöscht werden. Es wird nur ein ping mit der Länge 123 Byte zur Umkonfiguration der IP-Adresse zugelassen (>ping -l 123 >IP-Adresse<). Während des Vorgangs darf kein anderer Netzwerkzugriff mit/zu dem Koppler laufen, da sonst erneut Einträge in der ARP Tabelle vorgenommen  würden.

Beispiel

  1. C:>ping 172.16.17.255
  2. C:>ARP -a
    172.16.17.255        00-01-05-00-11-22
  3. C:>arp -d 172.16.17.255
  4. C:>arp -s 172.16.44.44 00-01-05-00-11-22
  5. C:>ping -l 123 172.16.44.44