Überblick

Die Beckhoff CANopen Buskomponenten verfügen über vielfältige Konfigurations- und Einstellmöglichkeiten. Dennoch ist der Konfigurationsaufwand minimal, da für alle Parameter sinnvolle Default-Werte vorhanden sind. Mit diesen Voreinstellungen sind die Anforderungen der meisten Applikationen problemlos zu erfüllen.

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die wichtigsten Konfigurationsmöglichkeiten der Geräte:

Knotenadresse

Knotenadresse

Diese ist in jedem Fall einzustellen - und zwar so, dass keine Knotenadresse doppelt vergeben wird.

Baud-Rate

Baud-Rate

Die Auto-Baud-Ratenfunktion macht eine manuelle Konfiguration überflüssig. Bei den Feldbus Box Baugruppen wurde daher auf eine manuelle Einstellmöglichkeit verzichtet.

PDO Parameter

PDO-Identifier

PDO-Identifier

Die CANopen Default-Identifier-Verteilung sieht Identifier für bis zu 4 Empfangs-Prozessdatenobjekte (RxPDOs) und 4 Sende-Prozessdatenobjekte (TxPDOs) vor. Damit sind CAN-Identifer für die Daten von z.B. 64 digitale Ein/Ausgänge und 12 analoge Ein/Ausgänge vorhanden. Falls mehr Ein/Ausgänge vorhanden sind, so werden deren Daten per Default in PDO 5...16 gemappt (Details siehe Default Mapping). Identifier für PDO 5...11 lassen sich einfach durch Beschreiben des Objektes 0x5500 freischalten. Sollten mehr als 11 PDOs benötigt werden oder die Default-Identifier-Verteilung nicht den Applikationsanforderungen entsprechen, so lassen sich die Identifier individuell einstellen (siehe Objekte 0x1400ff bzw. 0x1800ff).

PDO Kommunikationsart

PDO Kommunikationsart

Für jedes Prozessdatenobjekt kann individuell eingestellt werden, nach welchem Prinzip es kommuniziert wird: ereignisgesteuert (default), gepollt oder synchronisiert.

PDO-Mapping

PDO-Mapping

Die Daten der Ein- und Ausgänge werden den Prozessdatenobjekten beim Aufstarten der Baugruppen zugeordnet (Default Mapping). Bei Bedarf kann diese Zuordnung (Mapping) verändert werden (siehe Objekte 0x1600ff bzw. 0x1A00ff).

Heartbeat/Guarding

Heartbeat/Guarding

Auch ohne spezielle Konfiguration antworten die Baugruppen auf Guarding-Anforderungen. Falls die Baugruppen selbsttätig Statusinformationen senden sollen (Heartbeat) oder falls die Baugruppen auf den Ausfall der Anforderungs-Telegramme oder  des Master-Heartbeats reagieren sollen, so sind die entsprechenden Parameter einzustellen (Guarding: Objekt 0x100C ff.; Heartbeat: Objekt 0x1016 ff.)

Die Liste sämtlicher über CAN erreichbarer Parameter findet sich im Objektverzeichnis.

Hinweis

Die Objekte aus dem Objektverzeichnis sind per SDO-Zugriff, jedoch nicht generell über die Konfigurations-Software KS2000 erreichbar. Dagegen sind alle Register, die per KS2000 konfiguriert werden können, auch per SDO-Zugriff auf das Objektverzeichnis (Objekte 0x4500 und 0x4501) erreichbar - wenn auch nicht mit dem gleichen Bedienungskomfort wie mit der Konfigurations-Software.