IP5109-Bxxx, IE5109
1-Kanal Inkremental Encoder-Interface 1 MHz
Das Modul IP5109 ist ein Interface zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern mit Differenzeingängen (RS485/5V) oder Einfacheingängen. Ein 16 Bit Zähler mit Quadraturdecoder sowie ein 16 Bit Latch für den Nullimpuls können gelesen, gesetzt oder aktiviert werden. Die Eingänge können wahlweise als Komplementär- oder Einfacheingänge genutzt werden.
Am Status Eingang des Interfaces kann, falls vorhanden, der Störmelde-Ausgang des Encoders angeschlossen werden. Eine Periodendauermessung mit einer Auflösung von 200 ns ist möglich. Der Tor-Eingang (Gate) erlaubt das Sperren des Zählers (High = Stop).
Über den Latch-Eingang wird mit einer steigenden Flanke vom Encoder oder über einen externen Sensor der aktuelle Zählerwert gespeichert.
|
Technische Daten |
IP5109-Bxxx / IE5109 |
|---|---|
|
Anzahl der Kanäle |
1 |
|
Anschluss Encoder |
M23 Steckverbinder, 12-polig |
|
Anschluss Gate/Latch |
M12 Steckverbinder |
|
Sensorversorgung |
aus Steuerspannung, maximal 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
|
Zähler |
16 Bit binär |
|
Geberversorgung |
5 VDC |
|
Grenzfrequenz |
1 MHz (bei 4-fach Auswertung) |
|
Quadraturdecoder |
1-, 2-, 4-fach Auswertung |
|
Nullimpuls-Latch |
16 Bit |
|
Befehle |
Lesen, Setzen, Aktivieren |
|
Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig |
|
Bits im Prozessabbild |
E/A: 2 x 16 Bit Daten, 1 x 8 Bit Control/Status |
|
Potenzialtrennung |
abhängig vom Bussystem |
|
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... +55°C |
|
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... +85°C |
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
|
Einbaulage |
beliebig |
Steckerbelegung siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.