Funktionsweise IP/IE5109
Die Inkremental Encoder Interface Modul IP/IE5109 ermöglicht den Anschluss beliebiger 5 V Inkremental Encoder an den Feldbus bzw. die Koppler Box. Ein 16-Bit Zähler mit Quadraturdecoder sowie ein 16-Bit Latch können gelesen, gesetzt oder aktiviert werden. Neben den Gebereingängen A, B, C steht ein zusätzlicher Latch-Eingang (24 V) sowie ein Gate-Eingang (24 V) zum Sperren des Zählers zur Verfügung.
Darüber hinaus ist die Betriebsart 16-Bit Vor- Rückwärts-Zähler anwählbar. In dieser Betriebsart ist Eingang A der Zähleingang, über Eingang B wird die Zählrichtung vorgegeben.
Über das Feature Register ist auch eine Periodendauermessung möglich. Dabei wird die Periodendauer zwischen zwei positiven Flanken des Eingangssignals A mit einer Auflösung von 250 ns ermittelt.
Eine 1-fach, 2-fach bzw. 4-fach Auswertung der Encoder-Signale A, B, C in einfacher oder komplementärer Form kann über den Feldbus parametriert werden. Geliefert wir das Modul in der Grundeinstellung als 4-fach Quadraturdecoder mit komplementärer Auswertung der Gebersignale A, B, C.
Besitzt der Encoder einen Störmeldeausgang, so kann dieser an dem STATUS Eingang des Moduls angeschlossen werden.
Der Encoder wird vom Modul mit der erforderlichen Spannung von 5 VDC versorgt.
Prozessdaten
|
Signale |
Beschreibung |
|---|---|
|
Eingänge A,/A |
Impulseingang in der Encoder- und Zähler-Betriebsart des Moduls |
|
Eingänge B,/B |
Phasenverschobener Impulseingang in der Encoder-Betriebsart des Moduls |
|
Eingänge C,/C |
Nullpunktimpuls-Eingang für das Latch-Register des Moduls Dieser Eingang wird über das EN_LATC Bit im Control-Byte des Moduls aktiviert |
|
Externes Latch 24V |
Zusätzlicher Latch-Eingang des Moduls Dieser Eingang wird über das EN_LAT_EXT-Bit im Control-Byte des
Moduls aktiviert. |
|
Externes Gate 24 V |
Ein High-Pegel an diesem Kontakt unterbindet das Zählen der Klemme. |
|
Status Eingang |
Besitzt der Inkremental Encoder ein Störmelde Ausgang, kann dieser an den Status Eingang angeschlossen werden (aktiv low Eingang mit interner pull-up Beschaltung). |
|
US |
Spannungsversorgung für Elektronik und Encoder |
|
UP, GND |
Eine Spannungsversorgung von 0 V und 24 V muss für den Betrieb des Moduls auf diese Kontakte gelegt werden. |