IP5109-Bxxx, IE5109 Signalanschluss

1-Kanal Inkremental Encoder-Interface, 1 MHz

Das Modul besitzt eine M23-Buchse mit Außengewinde für den Encoder-Anschluss und eine M12-Buchse mit Innengewinde.
Der Encoder wird über A, B und Null am M23 angeschlossen werden. Falls ein Fehlermeldeausgang am Encoder vorhanden ist, kann dieser über den Status-Eingang angeschlossen werden.

Über Gate auf dem M12-Steckverbinder kann der Encoder freigegeben werden. Über Latch wird z.B. ein externer Sensor angeschlossen, über den die Freigabe für die Erfassung des Latch-Werts erfolgen kann.

 

IP5109-Bxxx, IE5109 Signalanschluss 1:

 

Bedeutung der LEDs

Die grünen LEDs zeigen die Pegel der Kanäle A, B und C an.

IP5109-Bxxx, IE5109 Signalanschluss 2: