IP5009-Bxxx, IE5009
1-Kanal SSI-Geber Interface
Das SSI-Interface Modul IP5009 dient zum direkten Anschluss eines SSI-Gebers. Die Versorgung des Gebers erfolgt über das SSI-Interface. Die Schnittstellenschaltung gibt zum Auslesen des Gebers ein Taktsignal aus und stellt der Steuerung den einlaufenden Datenstrom als Datenwort im Prozessabbild zur Verfügung. Das Modul gibt die Daten wahlweise in Dual-Zahlen (binär) umgewandelt oder Graycode aus. Die Drehrichtungsanpassung ist konfigurierbar. Unterschiedliche Betriebsarten, Übertragungsfrequenzen und Bitbreiten können über Kontrollregister dauerhaft eingestellt werden.
|
Technische Daten |
IP5009-Bxxx / IE5009 |
|---|---|
|
Anzahl der Kanäle |
1 |
|
Anschluss Encoder |
M23 Steckverbinder, 12-polig |
|
Signalart |
Differenzsignal (RS485) |
|
Geberversorgung |
24 VDC, aus Lastspannung |
|
Übertragungsrate |
einstellbar bis 1 MHz, 250 kHz voreingestellt |
|
serieller Eingang |
24 Bit (einstellbar) |
|
Datenrichtung |
lesen |
|
Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig |
|
Bits im Prozessabbild |
32 Eingangsbits für Prozessdaten, |
|
Potenzialtrennung |
abhängig vom Bussystem |
|
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... +55°C |
|
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... +85°C |
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
|
Einbaulage |
beliebig |
Steckerbelegung siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Maximale Ausgangsleistung siehe Derating.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.