Funktionsweise IP/IE5009

Das SSI-Geber Interface Modul IP/IE5009 ermöglicht den direkten Anschluss eines SSI-Gebers an den Feldbus bzw. die Koppler Box. Die Versorgung des Gebers erfolgt über das SSI-Interface. Das Modul gibt zum Auslesen des Gebers einen Takt aus und stellt der Steuerung den einlaufenden darauf abgestimmten Datenstrom im Prozessabbild zur Verfügung. Unterschiedliche Betriebsarten, Übertragungsfrequenzen, Bitbreiten und Codeumsetzungen sind einstellbar. Die individuelle Konfiguration wird permanent in einem Registersatz gespeichert.

Das SSI-Interface wird mit einer Datenbreite von 24-Bit und aktivierter Gray-code-Wandlung geliefert. Die Baudrate zum SSI-Geber ist auf 250 kHz eingestellt. Die Prozessdaten werden in den Eingangs-Daten-Bytes D0 - D3 ausgegeben. Das Mapping Moduls wird im Kapitel Mapping näher beschrieben.

Prozessdaten

Signale

Beschreibung

Ausgänge Clock+ / Clock-

Taktausgang für den SSI-Geber

Eingänge Data+ / Data-

Differenzsignaleingänge (RS485)

+24 VDC US

Spannungsausgang zur Versorgung des Gebers

US

Spannungsversorgung für Elektronik und Encoder

UP, GND

Eine Spannungsversorgung von 0 V und 24 V muß für den Betrieb des Moduls auf diese Kontakte gelegt werden.