IP4132-Bxxx, IE4132
4 analoge Ausgänge, -10 V bis +10 V
Das analoge Ausgangsmodul IP/IE4132 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von -10 V bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Skalierung der Ausgänge kann bei Bedarf verändert werden.
Die 4 Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotential mit der Versorgung 24 VDC. Die Ausgangstreiber werden aus der Steuerspannung gespeist. Die eingespeiste Lastspannung (frei wählbar bis 30 VDC) steht zur Aktuatorversorgung zur Verfügung.
Technische Daten | IP4132-Bxxx |
|---|---|
Anzahl Kanäle | 4 |
Anschluss Ausgänge | M12 Steckverbinder |
Ausgangsbereich | - 10 V / 0 V ... 10 V |
Bürdenwiderstand | > 5 kΩ |
Auflösung | 16 Bit |
Wandlungszeit | < 4 ms |
Genauigkeit | < ± 0,1% vom Messbereichsendwert |
Aktuatorversorgung | aus Lastspannung UP |
Stromversorgung | Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig |
Bits im Prozessabbild | A: 4 x 16 Bit Daten, optional: 4 x 8 Bit Control/Status |
Potenzialtrennung | Steuerspannung / Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... 55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Einbaulage | beliebig |
Anschluss siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.