Funktionsweise IP/IE4132
Das analoge Ausgangsmodul erzeugt Ausgangssignale im Bereich von -10...10 V. Die Ausgangsspannung wird mit bis zu 16 Bit Auflösung von dem Modul ausgegeben.
|
Prozessdaten (hex) |
Prozessdaten (dezimal) |
Ausgabewert |
|---|---|---|
|
0x8001 |
-32767 |
-10 V |
|
0xC001 |
-16383 |
- 5 V |
|
0x0000 |
0 |
0 V |
|
0x3FFF |
16383 |
5 V |
|
0x7FFF |
32767 |
10 V |
Die Darstellung entspricht dem Zahlenformat Integer (INT). Die Prozessdaten werden in der Default-Einstellung im Zweierkomplement eingegeben (-1 entspricht 0xFFFF).
Prozessdaten
Die Prozessdaten, die die Steuerung schrieb, werden wie
folgt ausgegeben:
x = Prozessdaten der PLC (D0, D1)
B_a, A_a = Hersteller Skalierung (Register 17, 18)
B_h, A_h = Hersteller Skalierung (Register 19, 20)
B_w, A_w = Anwender Skalierung (Register 33, 24)
Y_dac = Ausgabewert zum D/A Wandler
weder Anwender noch Herstellerskalierung aktiv
Y_0 = B_a + A_a * x
Y_dac = Y_0
Herstellerskalierung aktiv (Default)
Y_1 = B_h + A_h * Y_0
Y_dac = Y_1
Anwenderskalierung aktiv
Y_2 = B_w + A_w * Y_0
Y_dac = Y_2
Hersteller- und Anwenderskalierung aktiv
Y_1 = B_h + A_h *Y_0
Y_dac = B_w + A_w * Y_1
Die Gradengleichungen werden über Register 32 aktiviert.
Ersatzschaltbild